DS2781

製造中

1セルまたは2セルスタンドアロン残量ゲージIC

1セルまたは2セルアプリケーション用、高精度なバッテリ残容量の読取り向け、完全残量ゲージIC

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度の電圧、温度、および電流測定システム
  • 1セルまたは2セルアプリケーションで動作
  • 高精度の温度安定内部時間基準
  • クーロンカウント、放電レート、温度、およびバッテリセル特性から推定される絶対および相対容量
  • ローバッテリ状態の高精度の警報
  • クーロンカウントおよび予測寿命を不揮発性(NV) EEPROMに自動バックアップ
  • 利得および温度係数の較正によって低コストの検出抵抗の使用が可能
  • 24バイトのパラメータEEPROM
  • 16バイトのユーザEEPROM
  • 固有のIDおよびマルチドロップ1-Wire®インタフェース
  • 小型8ピンTSSOPおよび10ピンTDFN (3mm x 4mm)パッケージは、薄型角型電池を使用するバッテリパックに容易に組込み可能
DS2781
1セルまたは2セルスタンドアロン残量ゲージIC
DS2781:標準動作回路
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
DS2781EVKIT

DS2781の評価キット

機能と利点

  • スタンドアロン残量ゲージのDS2781の以下の性能を検証:
    • Li+ (リチウムイオン)セルの残容量の推定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流積算
    • 温度測定
    • 情報保存
    • 識別
  • Windows® XP以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース

製品詳細

DS2781の評価キット(EVキット)は、スタンドアロン残量ゲージのDS2781の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBポートアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。

DS2781のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2781のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータログ機能も内蔵しています。

この評価ボード回路は、DS2781に高精度なパラメータ測定を提供するように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。

DS2781EVKIT
DS2781の評価キット

最新のディスカッション

ds2781に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品