DS2482-101

製造中

スリープモード付き、シングルチャネル1-Wire®マスター

I²Cマスターと1-Wireスレーブデバイス間の双方向プロトコル変換を行うI²Cから1-Wireへのブリッジデバイス

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • I2C Microportと1-Wireスレーブ間の容易なインタフェースを実現
    • I2Cホストインタフェースは100kHzおよび400kHzのI2C通信速度をサポート
    • アクティブまたはパッシブ1-Wireプルアップが選択可能な1-WireマスターIO
    • リセット/プレゼンス、8ビット、シングルビット、および3ビット1-Wire IOシ-ケンスを提供
    • 標準およびオーバードライブの1-Wire通信速度
    • I2Cアドレス割当て用の1つのアドレス入力
  • 電力線ノイズを最小化してシステムEMIを低減
    • スルー制御された1-Wireエッジ
  • EEPROM、温度センサー、または瞬時大ソース電流モードを備えたその他の1-Wireスレーブをサポート
    • 内部ローインピーダンス信号経路によって1-Wire強力プルアップを提供
    • 外付けMOSFETを必要に応じて制御するPCTLZ出力でより強力なプルアップ要件に対応
    • 消費電力の削減によって電源コストを節約
    • 省電力のスリープモードをサポート
  • 動作範囲:2.9V~5.5V、-40℃~+85℃
  • 9ピンWLPパッケージ
DS2482-101
スリープモード付き、シングルチャネル1-Wire®マスター
DS2482-101:標準動作回路
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
1-Wireインターフェース製品 2
DS2480B シリアルから1-Wireへのラインドライバ
DS2482-800 製造中 8チャネル1-Wireマスター
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ds2482-101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品