DS2482-100

製造中

シングルチャネル1-Wireマスター

標準(100kHz max)または高速(400kHz max)のI²Cマスターと直接インタフェースし、I²Cマスターとあらゆる下流1-Wireスレーブデバイス間の双方向プロトコル変換を実行するI²Cから1-Wireへのブリッジデバイス

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.18
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • I2C Microportと1-Wireスレーブ間の容易なインタフェースを実現
    • I2Cホストインタフェースは100kHzと400kHzのI2C通信速度をサポート
    • アクティブまたはパッシブ1-Wireプルアップが選択可能な1-WireマスターIO
    • リセット/プレゼンス、8ビット、シングルビット、および3ビット1-Wire IOシ-ケンスを提供
    • 標準およびオーバードライブの1-Wire通信速度
    • I2Cアドレス割当て用の2つのアドレス入力
  • 電力線ノイズを最小化してシステムEMIを低減
    • スルー制御された1-Wireエッジ
  • EEPROM、温度センサー、または瞬時大ソース電流モードを備えたその他の1-Wireスレーブをサポート
    • 内部ローインピーダンス信号経路によって1-Wire強力プルアップを提供
    • 外付けMOSFETを必要に応じて制御するPCTLZ出力でより強力なプルアップ要件に対応
  • 動作範囲:2.9V~5.5V、-40℃~+85℃
  • 8ピンSO (150 mil)および9ピンWLPパッケージ
DS2482-100
シングルチャネル1-Wireマスター
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
1-Wireインターフェース製品 2
DS2482-800 製造中 8チャネル1-Wireマスター
DS2480B シリアルから1-Wireへのラインドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DS28EA00EVKIT

DS28EA00の評価キット

機能と利点

  • 容易な設定
  • スタンドアロンEVボード
    • 3つの独立した分割可能なサブセクションを備え、サブセクションごとにDS28EA00搭載
    • 各EVボードのサブセクション上のディップスイッチブロックが物理的なチェーンモードの経路を設定
    • スタンドアロンボードとして使われる際のチップ間の接続
    • EVボードのサブセクションは3つの個別のボードに分割可能で、それぞれが単一のDS28EA00を評価。相互接続された場合はチェーンモードの検索機能を評価
    • LEDがPIO動作の視覚インジケータを提供
    • 6ピン端子ストリップによって、チェーンモード以外のPIO試験が可能
  • PC接続対応
  • RoHS準拠
  • 無償ダウンロード可能な評価ソフトウェアを提供

製品詳細

DS28EA00の評価システム(EVシステム)は、単体の評価キット(EVキット)であり、この評価キットは3つの独立して使用可能な各ボードに折って分割することができる3つのサブセクションで構成される評価ボード(EVボード)を含んでいます。スタンドアロンEVボードの図については、フルデータシートの「図1」、および分割して相互接続されたEVボードの図については、「図2」を参照してください。GPIOおよびシーケンス検出を備えた3個のDS28EA00温度チップがEVボードの各サブセクションに1つずつ搭載されています。また、このキットにはシリアルケーブル、1-Wire® USBアダプタ、ジャンパなどの接続用部品も同梱されています。無償の評価ソフトウェアのOneWireViewerは、フルデータシートの「サポートリソース」の項に記載されたウェブページからダウンロードすることができます。

DS28EA00の主要機能の1つが物理的シーケンスの検出であるため、ディップスイッチブロックがEVボードの各サブセクションに搭載され、チップ間の物理的な接続の順序を設定します。この代わりにEVボードの各サブセクションを分割し、それらを同梱のケーブルによる接続の仕方によって、DS28EA00の物理シーケンスを変更することができます。OneWireViewer評価ソフトウェアを使うとチップの各機能を実行することによって、評価者は、チップの実際の物理的な接続シーケンスを確認することができます。接続順序を検出するアルゴリズムはチェーンモードと呼ばれます。チェーンモードの詳細については、アプリケーションノート4037をご参照ください。

アプリケーション

  • あらゆるラックベースの電子システム
  • 空調制御
  • データ通信機器
  • プロセス温度監視
  • サーバ
  • ワイヤレス基地局

DS28EA00EVKIT
DS28EA00の評価キット

最新のディスカッション

DS2482-100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品