DS2401

新規設計に推奨

シリコンシリアルナンバー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 保証された固有の64ビットROM IDチップによって絶対的なトレーサビリティを実現
    • 固有の、64ビット登録番号(8ビットのファミリーコード + 48ビットのシリアルナンバー + 8ビットのCRC検証値)
    • 8ビットのファミリコードによってDS2401の通信要件をリーダーに通知
  • 最小限の1-Wire®インタフェースによってコストとインタフェースの複雑さを低減
    • 複数のDS2401デバイスを共通の1-Wireネットワークに接続可能
    • 内蔵マルチドロップコントローラによって他の1-Wireネットワーク製品との互換性を確保
    • 制御、アドレス、データ、および電源を1つの端子に集約し、最大16.3kbpsで通信
    • リーダーの最初の電圧印加時にプレゼンスパルスによってアクノリッジ
    • 低コストTO-92、SOT-223、およびTSOC表面実装パッケージ
    • 100mil間隔の曲げリード(デフォルト)またはストレートリード(DS2401-SL)のTO-92テープ&リールバージョン
  • 広い動作電圧/温度範囲によって堅牢なシステム性能を実現
    • 拡張範囲:2.8V~6.0V
    • スタンバイ電力不要
    • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS2401
シリコンシリアルナンバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 4

デザイン・ノート 2

技術記事 17

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

DS9090EVKIT

1-Wireデバイスの評価キット

機能と利点

  • USBアダプタによる容易なセットアップ
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作
  • 便利なボード上のテストポイントとデュアルTO92ソケット
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 1-WireドライバおよびOneWireViewerデモソフトウェアの無料ダウンロード
  • 別途購入の他の1-Wireデバイスと互換

製品詳細

DS9090EVKITの評価システム(EVシステム)は、PC接続用のDS9490+ USB-1-Wire®/iButton®アダプタ、RJ11ケーブル付きのDS9120P+ソケットボード、および7種類の1-Wireデバイスで構成されます。このEVシステムは、1-Wire EPROMを除く、メモリまたはPIO/スイッチを備えた1-Wireデバイスの機能を実行するための特別なハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します(DS2502やDS2506などのEPROMデバイスはEPROM書込みの実行に異なるアダプタ(DS9481R-3C7)が必要です。このアダプタは別途購入可能)。1-Wire EPROMデバイスは、サンプルが利用可能です。

このEVシステムのソフトウェアは、Windows® OSで動作し1-Wireドライバインストールパッケージの一部として提供されるOneWireViewer (Java®プログラム)で構成されます。

DS9120P

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120Q

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9090EVKIT
1-Wireデバイスの評価キット
DS9120P
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9120
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9120Q
1-Wireデバイス評価用ソケットボード

最新のディスカッション