DS1390

製造中

トリクルチャージャ付き、低電圧SPI/3線式RTC

同クラスで最も広い機能セット、超小型実装面積を備えたトリクルチャージャ付き、低電圧SPI/3線式RTC

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.50
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • リアルタイムクロックによって、100分の1秒、秒、分、時間、曜日、日、月、および年をカウント(うるう年の補正は2100年まで有効)
  • 割込みまたは方形波として構成可能な出力ピン。方形波は32.768kHz、8.192kHz、4.096kHz、または1Hz (DS1390/DS1393/DS1394のみ)の周波数をプログラム可能
  • 時刻アラーム(1つ)
  • 電源障害の検出と切替え回路
  • リセット出力/デバウンス入力(DS1391/DS1393)
  • 個別のSQWとINTの出力(DS1392)
  • トリクル充電機能
  • モード0と2をサポートするSPI (DS1394)
  • モード1と3をサポートするSPI (DS1390/DS1391)
  • 3線式インタフェース(DS1392/DS1393)
  • 3.0Vと3.3Vで4MHz
  • 1.8Vで1MHz
  • 3つの動作電圧:1.8V ±5%、3.0V ±10%、および2.97V~5.5V (DS1394:3.3V ±10%)
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS1390
トリクルチャージャ付き、低電圧SPI/3線式RTC
DS1390、DS1391、DS1392、DS1393、DS1394:ファンクションダイアグラム
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
Product 2
MAX6901 3線式シリアルRTC、TDFNパッケージ
MAX6902 SPI対応RTC、TDFNパッケージ
シリアル・アドレスRTC 3
DS1302 トリクルチャージタイムキーピングチップ
DS1305 シリアルアラーム付き、リアルタイムクロック
DS1306 シリアルアラーム付き、リアルタイムクロック
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

ds1390に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品