MAX6902
SPI対応RTC、TDFNパッケージ
Viewing:
製品の詳細
- リアルタイムクロックにより、秒、分、時、曜日、日、月、年、および世紀をカウント
- 2100年までうるう年補正
- 広い動作電圧範囲:+2V~+5.5V
- SPIインタフェース:4MHz (@5V)、1MHz (@2V)
- スクラッチパッド日付保存用31 x 8ビットSRAM
- 標準32.768kHz、12.5pFウォッチ用水晶を使用
- 低タイムキーピング電流:400nA (2V)
- クロックレジスタやSRAMの読取り/書込みにシングルバイトまたはマルチバイト(バーストモード)でデータ転送
- 超小型、3mm x 3mm x 0.8mmの8ピンTDFNパッケージ
- プログラマブル時刻/日付ポーリングアラーム機能
- 外付けクリスタルバイアス抵抗やコンデンサ不要
MAX6902はSPI™対応リアルタイムクロックで、リアルタイムクロック/カレンダおよび31 x 8ビットのスタティックRAM (SRAM)を内蔵しています。このリアルタイムクロック/カレンダは、秒、分、時、曜日、日、月、年、および世紀の情報を提供します。MAX6902には、時刻/日付でプログラマブルなポーリングアラームが内蔵されています。月の最終日は、2100年までのうるう年の補正を含め、月に合わせて31日以内に自動調整されます。このクロックは24時間形式、またはAM/PMインジケータ付きの12時間形式のいずれでも動作します。MAX6902は+2V~+5.5Vの電源電圧で動作し、超小型8ピンTDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動製品
- ファックス機
- インテリジェント機器
- POS端末
- ポータブル計測機器
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6902に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める