DS1087L
製造中3.3V、スペクトラム拡散EconOscillator
EMIを20dBまで低減する業界唯一の3Vシングルチップ発振器
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
Viewing:
製品の詳細
- 出荷時設定方形波発生器:130kHz~66.6MHz
- 外付けタイミング部品不要
- EMIの低減
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- 分周器でユーザプログラマブルな周波数:最低130kHz (マスタ発振器の周波数に依存)
- ディザ出力を選択可能:2%または4%
- グリッチレス出力イネーブル制御
- 2線式シリアルインタフェース
- 不揮発性設定
- パワーダウンモード
- プログラマブルな出力パワーダウン/ディセーブルモード
DS1087Lは、周波数130kHz~66.6MHzのスペクトラム拡散(ディザ)方形波出力を生成するクロック発生器です。DS1087Lは特定の周波数とスペクトラム拡散パーセント値でプログラミングして出荷されます。ただし、ユーザは、2線式プログラミングインタフェースによって、内蔵周波数分周器、2%または4%を選択可能なディザ出力、およびプログラマブル出力パワーダウン/ディセーブルモードを利用することができます。デバイス設定はすべて不揮発性(NV) EEPROMに保存されるため、スタンドアロンアプリケーションで動作させることができます。DS1087Lは、電力消費重視のアプリケーション用に、パワーダウンおよび出力イネーブル制御ピンを備えています。
アプリケーション
- ケーブルモデム
- 携帯電話
- コンピュータ周辺装置
- コピー機
- PC
- プリンタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1087LU-21H+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-21H+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-23C+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-23C+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-266+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-266+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-26A+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-26A+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-40K+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-447+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-447+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-4CL+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1087LU-21H+ | 製造中 | |
DS1087LU-266+ | 製造中 | |
DS1087LU-266+T&R | 製造中 | |
DS1087LU-26A+ | 製造中 | |
DS1087LU-26A+T | 製造中 | |
DS1087LU-40K+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ds1087lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める