DS1073
3V、EconOscillator/分周器
製品の詳細
DS1073は、外付け部品不要の固定周波数発振器です。内蔵プログラマブルプリスケーラと分周器を用いることによって、約27.3kHz~100MHzの範囲のさまざまな動作周波数が利用できます。
DS1073はマスタ発振器で、この後にプリスケーラ、続いてプログラマブル分周器が接続されます。プリスケーラとプログラマブル分周器は、ユーザが不揮発性メモリに格納してある所望の値を用いてプログラムできます。つまり、ユーザは、在庫部品を抱えることなく、またボード生産に先立ってその場でプログラムできます。デバイスにさまざまな値をプログラム(または、以前にプログラムされたデバイスを再プログラム)するだけで設計変更に素早く対応できます。
DS1073は、最大動作周波数の½に設定されて出荷されます。特別プログラムのデバイスについてはお問い合わせください。オンボード発振器の代りに、外部クロック信号や水晶振動子が基準信号として使用できます。基準信号源(内部または外部)は、プログラミングの時点で(SELモードが選択されている場合は即座に)ユーザが選択できます。
DS1073には、2つの目的を持ったI/Oピンがあります。デバイスをプログラムモードで動作開始させた場合、このピンを使用してシリアルデータが内蔵レジスタに入力されます。書込みコマンドの後、このデータは不揮発性メモリに格納されます。その後、チップをオペレーティングモードで動作開始させると、これらの値は自動的に内蔵レジスタに復元され、I/Oピンが発振器出力になります。
DS1073は、民生用(TA = 0℃~70℃または工業用(TA = -40℃~+85℃)の温度範囲のいずれかで動作します。これら両方の温度範囲のACおよびDCの電気的特性表はデータシートに掲載されています。
DS1073は、8ピンのDIPまたはSOPパッケージで供給され、容易かつ経済的に最小のボード面積でクロック信号を発生できます。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1073に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める