DS1085
製造中EconOscillator周波数シンセサイザ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.54
製品の詳細
DS1085は、外付けのタイミング不要の2出力周波数シンセサイザです。これは、スタンドアロン発振器、またはダイナミックにプログラムされたプロセッサ制御の周辺装置として利用できます。内部のマスタ発振器は66MHz~133MHzにプログラムでき、分解能として10kHz、25kHz、50kHzの3つのオプションがあります。プログラマブル3ビットプリスケーラ(1、2、4、または8で分周)により、マスタから8.2MHz~133MHzの基準発振器出力(OUT0)を発生させることができます。もう1つの独立したプリスケーラと1~1025分周器により、8.1kHz~133MHzの主発振器出力(OUT1)を発生させることができます。2つの出力は、マスタと同期していますが、独立にプログラムできます。プログラム可能な、マスタ発振器、プリスケーラ、および分周器を組み合わせて、ユーザが指定する周波数を数千種類発生させることができます。マスタ発振器、プリスケーラ、および分周器は、その設定値がすべて不揮発性(NV) (EEPROM)メモリに記憶され、電源投入時にデフォルト値を供給しスタンドアロン発振器として使用できるようになります。2線式シリアルインタフェースを使用すると、マスタ発振器、プリスケーラ(P0とP1)、および分周器(N)のインサーキットプログラミングを素早くできます。こうして周波数が必要に応じて自由に変更できますが、固定周波数のアプリケーションの場合は工場でプログラムされた値やユーザがプログラムした値を用いてDS1085を使用することもできます。
アプリケーション
- ケーブルモデム
- 携帯電話
- コンピュータ周辺装置
- コピー機
- PC
- プリンタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 4
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1085LZ-25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1085LZ-5+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1085LZ-5+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1085Z-25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1085Z-50+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1085LZ-25+ | 製造中 | |
DS1085LZ-5+ | 製造中 | |
DS1085LZ-5+T | 製造中 | |
DS1085Z-25+ | 製造中 | |
DS1085Z-50+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。