ADXL363
新規設計に推奨加速度計と温度センサーを含む3種センサーの組み合わせ、マイクロパワー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.45
製品の詳細
- 加速度計、温度センサー、および3番目のアナログ・センサー入力用の提供
- 全てのセンサーは同期してサンプル可能、
最大400Hz出力のデータ・レート(ODR)、
サンプルは、外部トリガに同期させることが可能 - 超低消費:
100HzのODR、2.0V、全てのセンサーがオン状態:1.95μA、
6Hzの動作アクティブ、ウエークアップ・モード:270nA、
スタンバイ電流:10nA - 全てのセンサーは12ビット分解能:
加速度計のスケール・ファクタ:最小1mg/LSB
温度センサーのスケール・ファクタ:0.065℃/LSB(typ) - モーション・ベース・システムでのパワー・セービングのための機能を内蔵、
モーション動作のための調整可能なスリープ/ウエーク・モードのスレショールド
- 自動割込み処理、マイクロコントローラにストアする必要なし、システムを完全にターン・オフする休息機能が可能
- 組み込まれた深いFIFOはホスト・プロセッサーの負荷を最小化、
アウエーク状態で、スタンドアロン、モーション・アクティブへの切り替えが可能 - 広い電源およびI/O電圧範囲:1.6V~3.5V
1.8V~3.3Vレールで動作
コイン・セル・バッテリによる電力供給が可能 - SPIデジタル・インターフェース
- 小型、薄型3mm × 3.25mm × 1.06mmパッケージ
ADXL363は超低消費電力で、3軸MEMS加速度センサー、温度センサー、および外部信号を同期変換する内蔵A/Dコンバータ(ADC)の入力から成る3つのセンサーが組み合わされたデバイスです。全体のシステムは、100Hzの出力データ・レートで2μA、動作トリガー・ウエークアップ・モード時では270nAしか消費しません。
ADXL363は、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して通信し、全て3種のセンサーに関して12ビットの出力分解能を常に提供します。
ADXL363の温度センサーは、0.065℃(typ)のスケール・ファクタで動作します。加速度と温度のデータは、512サンプルのマルチモード・ファースト・イン・ファースト・アウト(FIFO)バッファに保存できるため、最大13秒間のデータを保存できます。
加速度と温度センサーに加えて、ADXL363は、追加のアナログ入力を同期変換を行う内部ADCへのアクセスを提供します。
ADXL363は、広い1.6V~3.5Vの供給電源で動作し、必要があれば、別のより低電圧で動作するホストとインターフェースすることができます。ADXL363は、3mm×3.25mm×1.06mmパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 家庭向健康用デバイス
- 無線センサー
- 動作可能なメータ・デバイス
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 4
サードパーティ・ソリューション 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXL363BCCZ-RL | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | ||
ADXL363BCCZ-RL7 | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 2, 2015 - 15_0062 Qualification of Alternate Fab Site at TSMC for ADXL362, ADXL363 Sensor Die |
||
ADXL363BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL363BCCZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。