ADP5065

製造中

高速バッテリ充電、充電管理用IC、パワー経路とUSB互換性付

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 3MHzのスイッチング・モード充電
  • 専用充電器から1.25Aの充電電流
  • 500mAのUSBホストから最大680mAの充電電流
  • 動作入力電圧:4.0V~5.5V
  • 許容入力電圧範囲:-0.5V~+20V(USBバス)
  • バッテリと充電出力間の空バッテリ・アイソレーション用FET内蔵
  • バッテリ温度が制限を超えた場合の自動充電シャットダウン用バッテリのサーミスタ入力
  • JEITAのリチウム・イオン・バッテリの充電温度仕様に準拠
  • バッテリが最小要求レベルまでシステムターン・オンでSYS_EN_OKフラッグによって保持する機能。最小バッテリ電圧、および / または最小バッテリ充電レベル要求のためのシステム・スタートアップの保障が可能
  • C/20、C/10および特別な電流レベル選択のECOによるプログラミング機能

ADP5065
高速バッテリ充電、充電管理用IC、パワー経路とUSB互換性付
ADP5065 Functional Block Diagram ADP5065 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


評価用キット

EVAL-ADP5065

ADP5065 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage of 4.0 V to 5.5 V
  • High current terminals for ADP5065 power connection (VINx), system voltage (ISO_Sx), and battery voltage (ISO_Bx) pins
  • ADP5065 operation is configurable via I2C interface
  • Evaluation software included

製品詳細

The ADP5065 charger evaluation system is composed of an evaluation board and an USB-to-IIC converter dongle. All evaluation board functions and circuits are controlled via one I2C bus connector. The I2C bus interfaces to the ADP5065 directly, and the digital input/output signals are controlled through an on-board input/output expander circuit for the I2C bus. The evaluation board also features a 3.4 V regulator for VDDIO generation. The board contains jumpers and numerous test points for easy evaluation.

Full performance details are provided in the ADP5065 data sheet, which is available at www.analog.com. The ADP5065 data sheet should be consulted in conjunction with this user guide.

EVAL-ADP5065
ADP5065 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品