ADP166

製造中

LDOレギュレータ、150mA、超低静止電流

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低静止電流
    -- IQ=590nA(0µA負荷)
    -- IQ=890nA(1µA負荷)
  • ドロップアウト(パススルー・モード)で超低静止電流を維持
    -- IQ_DROP=720nA(0µA負荷)
    -- IQ_DROP=1200nA(1µA負荷)
  • 1μF(±30%)のセラミック入 / 出力コンデンサで安定動作
  • 最大負荷電流:ILOAD_MAX=150mA
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V

  • 低シャットダウン電流:50nA(typ)
  • 低ドロップアウト電圧:120mV@150mA負荷
  • 初期出力電圧精度:±1%
  • ライン、負荷、温度に関連する精度:±3.5%
  • 7種類の固定出力電圧オプション:1.2V~3.3V
  • 出力電圧調整可能オプションは1.2V~4.2Vの範囲で設定可能

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADP166

LDOレギュレータ、150mA、超低静止電流
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
  • ADP166-1.2
  • ADP166-1.8
  • ADP166-2.2
  • ADP166-2.3
  • ADP166-2.85
  • ADP166-3.0
  • ADP166-3.3
  • ADP166-ADJ
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP165-166

ADP165Z-REDYKIT/ADP166Z-REDYKIT

機能と利点

  • Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
  • Output current range: 0 mA to 150 mA
  • Output voltage accuracy: ±1%
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C

製品詳細

The ADP165/ADP166 evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP165/ADP166 series of linear regulators.


Simple device measurements such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current can be demonstrated with only a single voltage supply, a voltmeter, an ammeter, and load resistors. 


Complete specifications for the ADP165/ADP166 linear regulators are available in the ADP165/ADP166 data sheet available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

EVAL-ADP165-166
ADP165Z-REDYKIT/ADP166Z-REDYKIT

最新のディスカッション