ADP1074

新規設計に推奨

アクティブ・クランプおよび iCoupler® 付き絶縁型同期フォワード・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • アクティブ・クランプ方式フォワード・トポロジー向け電流モードコントローラ
  • アナログ・デバイセズの特許取得済みの iCoupler テクノロジーを採用した 5 kV 定格誘電体絶縁電圧を内蔵
  • 幅広い電源電圧範囲
    • 1 次 VIN:最大 60 V
    • 2 次 VDD2:最大 36 V
  • パワー・スイッチとアクティブ・クランプのリセット・スイッチ用の 1 A 1 次側 MOSFET ドライバ内蔵
  • 同期整流用の 1 A 2 次側 MOSFET ドライバ内蔵
  • 誤差アンプ内蔵および <1% の正確なリファレンス電圧
  • プログラマブルな勾配補償
  • プログラマブルな周波数範囲:50 kHz ~ 600 kHz(代表値)
  • 周波数同期
  • プログラマブルな最大デューティ・サイクル制限
  • プログラマブルなソフトスタート
  • プリチャージ負荷からのスムーズなソフトスタート
  • プログラマブルなデッド・タイム
  • MODE ピンを使用した省電力の軽負荷モード
  • 短絡、出力の過電圧、過熱保護などの保護機能
    • サイクルごとの入力過電流保護
  • ヒステリシスによる高精度イネーブル UVLO
  • システムフラグ設定用 PGOOD ピン
  • 2 次側からのトラッキング機能
  • リモート(2 次側)シャットダウン/リセット機能
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
    • UL 認定
      • 5000 V rms、1 分間の UL 1577 規格に準拠
    • 「CSA Component Acceptance Notice 5A」に準拠
    • VDE 適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 849 V ピーク
  • GB4943.1-2011 に準拠する CQC 認定
  • 24 ピン SOIC_W パッケージを採用
ADP1074
アクティブ・クランプおよび iCoupler® 付き絶縁型同期フォワード・コントローラ
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
  • ADP1074

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • ADP1074

設計ツール 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP1074

ADP1074 評価用ボード

機能と利点

  • ADP1074 のアクティブ・クランプ方式フォワード・トポロジー向けの完全サポート対応の評価用キット
  • 12.1 V 出力電圧(VDC
  • 6 A(定常状態)、8 A(ピーク)
  • プログラマブルな軽負荷モード
  • 1 次側および 2 次側の同期整流器用のドライバを内蔵
  • 外部リファレンス信号トラッキング
  • ヒステリシスによる高精度イネーブル低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 短絡、出力の過電圧、サイクルごとの入力過電流、および過熱の保護
  • 周波数同期
  • ソフトスタートとソフトストップ機能

製品詳細

ADP1074-EVALZ 評価用ボードにより、電源アプリケーションで ADP1074 を評価することができます。

評価用ボードは、定常状態で 6 Aの定格電流と 36 V dc 〜 60 V の入力電圧範囲で熱的に制限された 8 A のピーク電流を出力できます。

複数のテスト・ポイントにより、すべての重要なノードおよびピンに簡単にアクセスできます。

ADP1074 の完全なデータについては、ADP1074 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、UG-1115 とこのデータシートを参照してください。

EVAL-ADP1074
ADP1074 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品