ADF7024

新規設計には非推奨

トランシーバIC、Sub GHz、ISM / SRD、低消費、FSK / GFSK、使い易い

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RF周波数帯域(MHz):431~435と862~928
  • サポートされるデータ・レート(kbps):
    9.6、38.4、50、100、200、300
  • 変調:2レベル周波数(FSK)と
    ガウス周波数(GFSK)シフト・キーイング
  • 電源電圧:2.2V~3.6V
  • 電池寿命を延ばす超低電力スリープ・モード
  • 簡単なSPI制御インターフェース
  • 高速無線状況遷移
  • 自動周波数制御(AFC)と自動ゲイン制御(AGC)
  • デジタル受信信号強度表示(RSSI)
  • 詳細はデータシートをご参照ください。


ADF7024
トランシーバIC、Sub GHz、ISM / SRD、低消費、FSK / GFSK、使い易い
ADF7024 Functional Block Diagram ADF7024 Pin Diagram
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
eval board
EVAL-WSN

IoTソリューション向けワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)開発キット

機能と利点

ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – バンチ・バージョンに含まれるもの:
  • 以下のコンポーネントが搭載された2枚のマルチセンサー・ノード・ボード
    • ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU
    • ADT75温度センサー
    • ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
    • 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
    • フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
    • パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160パワー・マネージメント・デバイス
    • 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
    • CR2032コイン型電池
    • フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
  • ゲートウェイ・ノード1基
    • ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU開発システム
  • 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム

ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – クラスタ・バージョンに含まれるもの:
  • 以下のコンポーネントが搭載された3枚のマルチセンサー・ノード・ボード
    • ADF7024 Sub-GHz ISMバンド・トランシーバー
    • 16ビットMCU(RL78-G13)
    • ADT75温度センサー
    • ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
    • 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
    • フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
    • パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160パワー・マネージメント・デバイス
    • 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
    • CR2032コイン型電池
    • フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
  • 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム

製品詳細

このワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)デモ・プラットフォームは、WSNのすべての側面を評価するための柔軟なモジュラ型システムです。すぐに利用できるデモンストレーション・システムとしても、開発プラットフォームとしても使用できます。この製品には、プラグ・アンド・プレイ式のWSNを実装するために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアが搭載されています。 ハードウェアには、ベース・ステーション・ノードと、様々なセンサーをサポートする複数のセンサー・ノードが含まれます。システムは柔軟で、センサーを任意のセンサー・ノードにあらゆる組み合わせで接続できます。WSN開発キットのすぐに利用できるユーティリティを使用すれば、3枚のマルチセンサー・ノード・ボード、ゲートウェイ・コネクタ、エミュレータ・プラットフォーム、およびフル機能のソフトウェア・パッケージを組み合わせることで、お客様の設計をコンセプト実証の段階から製品リリースへ移行するのに必要な時間と手間が大幅に減ります。

EVAL-ADF7024

ADF7024 評価用ボード

製品詳細

ADF7024 ドーター・ボードは EVAL-ADF7XXXMB4Z マザーボードと併せて使用するもので、別売となります。


ADF7024 には 2 つの異なるボード・レイアウトがあります。1 つ目のレイアウトでは、シングルエンド PA および差動 LNA 用に別々のマッチング回路があります。このレイアウトは、EVAL-ADF7024DB1(862 ~ 928 MHz に同調)および EVAL-ADF7024DB3(431 ~ 435 MHz に同調)評価用ボードで使用されます。


2 つ目のレイアウトでは、シングルエンド PA および差動 LNA に接続するシングル複合マッチング・ネットワークが 1 つあります。このレイアウトは、EVAL-ADF7023DB2(862 ~ 928 MHz に同調)および EVAL-ADF7023DB4(431 ~ 435 MHz に同調)評価用ボードで使用されます。


どちらのレイアウトも 4 層ボードで、0402 パッシブを使用します。


ADF7024 ドーター・ボードの詳細については、ADF7024 設計リソース・パッケージをダウンロードしてください。

EVAL-WSN
IoTソリューション向けワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)開発キット
Eval-WSN
EVAL-ADF7024
ADF7024 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品