ADE9153B

新規設計には非推奨

センサー監視およびセルフキャリブレーション機能付き電力量計IC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • mSureセンサー監視
    • 入力信号パスの非侵襲的なリアルタイム直接高精度測定
    • メータ寿命全体にわたってメータ精度とドリフト量を検出
    • センサーの誤動作を識別
    • 高度な改ざん検出方法が有効
    • 診断データの報告を可能にする関連MCUファームウェア
    • 相線でのシャントと中性線でのCTをサポート
  • mSureセルフキャリブレーション
    • 信号パス全体の直接測定に基づくセルフキャリブレーション
    • リファレンス・メータ不要のキャリブレーション手順
  • 3個の高性能ADC
    • SNR 86dB
    • 高ゲイン電流チャンネル:±26.04mVピーク、最高ゲイン設定で18.4mV実効値入力
  • 高度な測定機能セット
    • ワット、VAR、VA、Wh、VARh、VAh
    • 有効電力量の規格に対応:IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46、およびANSI C12.20
    • 無効電力量の規格に対応:IEC 62053-23およびIEC 62053-24
    • 電流および電圧実効値の測定
  • 工業用動作温度範囲:−40°C~+85°C
  • 12ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADC使用の温度センサーを内蔵
ADE9153B
センサー監視およびセルフキャリブレーション機能付き電力量計IC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 3

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

本製品の簡易データシートは、こちらのページからダウンロードできます。アナログ・デバイセズでは、mSure技術の価値を最大限に引き出すため、主要な公共事業者様やメータ・メーカー様との提携も検討しています。詳細については、最寄りのアナログ・デバイセズ営業チームにお問い合わせいただくか、analog.com/msureで情報リクエストにご記入ください。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADE9153A 新規設計に推奨 自動キャリブレーション機能付き電力量計 IC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADE9153B

ADE9153B エネルギー + mSure センサー・モニタ評価用キット  

機能と利点

  • ADE9153B を備えた mSure イネーブル、フル機能の単相電力量計
    • mSure マネージャを使用するリアル・タイム・メーター・ヘルス監視
    • クラス 0.5 精度
    • ラインおよび中性測定
    • Imax = 60A、Inominal = 6A
    • 110 V ~ 240 V
    • 50/60 Hz
    • LCD および CF 出力
  • 電圧実効値、電流実効値、有効、基本波無効および皮相電力および電力量計測
  • 電力品質の測定
    • ディップ、スウェル
    • 周波数、力率
  • mSure 診断およびヘルス・データの分析と報告のための mSure マネージャ
  • 絶縁された RS485 ポートを使用した PC 制御
  • ADE9153B を完全に制御する PC ソフトウェア

製品詳細

mSure イネーブルの ADE9153EVK 評価用キットには、クラス 0.5 メートル精度のフル機能単相電力量計が含まれています。mSure は、ADE9153B に搭載された診断技術で、電力量計の精度や故障をリアルタイムで直接かつ非侵襲的に監視することができます。このキットには、ADE9153B、ADE9153B を管理する STM32F103RE ARM Cortex-M3 マイクロコントローラ、LCD ディスプレイ、RTC、64 kB FRAM、および PC との絶縁 RS485 通信が含まれています。

このキットを使用すると、mSure 技術と ADE9153B の性能を単相位相計実装のコンテキストで評価できます。スタンドアロン・モードでは、電力量計は有効、無効、皮相電力量、電流および電圧実効値などの測定パラメーターを計測します。FRAM は、ADE9153B mSure マネージャによる情報を保存するために使用されます。

このキットは、LabView™ ベースの評価用ソフトウェアによって管理することもできます。これにより、mSure および ADE9153B の性能を評価できます。

EVAL-ADE9153B
ADE9153B エネルギー + mSure センサー・モニタ評価用キット  

最新のディスカッション

最近表示した製品