ADE7933

製造中

A/Dコンバータ、3チャンネル、絶縁型、シグマ・デルタ型
※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 多相電力量計でシャント電流センサーが可能
  • 磁気式盗電の防止機能
  • 高性能:EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、ANSI C12.20、IEEE 1459規格をサポート
  • 3相/3線式、3相/4線式(デルタ結線またはWYE結線)、その他の3相方式と互換
  • 各位相とシステム全体の有効/無効/皮相電力量を計算
  • 2000:1のダイナミック・レンジで0.2%以下の有効および無効電力量測定誤差(TA=25℃)
  • 500:1のダイナミック・レンジで0.1%以下の電圧rms誤差(TA=25℃)
  • 500:1のダイナミック・レンジで0.25%以下の電流rms誤差(TA=25℃)
  • 全高調波歪み(THD)を含む電力品質測定
  • 3.3 V単電源
  • 動作温度: −40°C ~ +85°C
  • 柔軟なI2C、SPI、HSDCシリアル・インターフェース
  • 安全性と規定の認可
    • UL認定
      • 5000Vrms(UL1577に基づく1分間)
    • CSA部品承認通告 #5A
      • IEC 61010-1: 400 V rms
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 V peak
  • 中性線用に絶縁型(ADE7933 / ADE7932)又は非絶縁型(ADE7923)を選択可能




ADE7933
A/Dコンバータ、3チャンネル、絶縁型、シグマ・デルタ型
※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります
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
EVAL-ADE7978

ADE7978 Evaluation Board

製品詳細

The ADE7978/ADE7933 evaluation kit includes two boards that allow the performance of the ADE7978 and ADE7933 polyphase multifunction energy metering chipset to be evaluated in a context very close to an actual three phase meter implementation. The kit requires purchasing a third board, called EVAL-SDP-CB1Z, the controller board for the System Demonstration Platform. The ADE7978/ADE7933 evaluation kit includes evaluation software, written in LabVIEW®, that provides access to the registers and features of the ADE7978 using a PC interface.

The ADE7932 can also be evaluated with this board by using only two of the voltage channels; or if you prefer, you can order an ADE7932 sample and replace the corresponding ADE7933 chip on the board.

EVAL-ADE7978
ADE7978 Evaluation Board

最新のディスカッション