ADE7932
ADE7932
製造中
A/Dコンバータ、2チャンネル、絶縁型、シグマ・デルタ型
※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.38
Viewing:
製品の詳細
- 多相電力量計でシャント電流センサーが可能
- 磁気式盗電の防止機能
- 高性能:EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、ANSI C12.20、IEEE 1459規格をサポート
- 3相/3線式、3相/4線式(デルタ結線またはWYE結線)、その他の3相方式と互換
- 各位相とシステム全体の有効/無効/皮相電力量を計算
- 2000:1のダイナミック・レンジで0.2%以下の有効および無効電力量測定誤差(TA=25℃)
- 500:1のダイナミック・レンジで0.1%以下の電圧rms誤差(TA=25℃)
- 500:1のダイナミック・レンジで0.25%以下の電流rms誤差(TA=25℃)
- 全高調波歪み(THD)を含む電力品質測定
- 3.3 V単電源
- 動作温度: −40°C ~ +85°C
- 柔軟なI2C、SPI、HSDCシリアル・インターフェース
- 安全性と規定の認可
- UL認定
- 5000Vrms(UL1577に基づく1分間)
- CSA部品承認通告 #5A
- IEC 61010-1: 400 V rms
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 846 V peak
- 中性線用に絶縁型(ADE7933 / ADE7932)又は非絶縁型(ADE7923)を選択可能
ADE7978、ADE7933/ADE7932、ADE7923は電流センサーとしてシャント抵抗を使用して3相の電子的電力量を計測するための専用チップセットです。
ADE7933/ADE7932は、シャント電流センサーを使用した多相電力量計アプリケーションのための、絶縁型、3チャンネルシグマ・デルタA/Dコンバータ(Σ-Δ ADC)です。ADE7923はシャント電流センサーを使用する中性線用の非絶縁型、3チャンネルΣ-Δ ADCです。ADE7932は、2つのADCを内蔵しており、ADE7933とADE7923は3つのADCを内蔵しています。
電流センシングとしてシャント抵抗が使用される場合、1チャンネルは、シャント抵抗の両端の電圧計測をするための専用チャンネルとなります。このチャンネルは、3.3kHzの信号帯域にわたって67dBの信号対ノイズ比(SNR)を提供します。その他の1~2チャンネルは、通常は抵抗デバイダーを使って検出される電圧計測専用チャンネルとなります。
中性線用ADE7923の未使用電圧チャンネルは補助電圧測定のために使用できます。これらのチャンネルは、3.3kHz信号帯域幅にわたって75dBのSNRを提供します。電圧用の1チャンネルは、内部センサーを介してダイの温度を測定するために使うことができます。
ADE7933とADE7923は3チャンネル構成です;電流用に1チャンネルと、電圧用に2チャンネル。ADE7932は電流用に1チャンネル、電圧用に1チャンネルの構成ですが、その他の機能についてはADE7933と同等です。
ADE7933/ADE7932は、絶縁型DC/DCコンバータを集積したisoPower®を内蔵しています。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータは、3.3V入力電源で、ADCの初段に必要とされる安定化電源を提供します。ADE7933/ADE7932は、外部にDC/DCコンバータ絶縁回路を必要性としません。iCouplerチップ・スケールのトランス技術が、ADCの初段と2段目の間のロジック信号を絶縁するために使われています。結果として、小型に全回路を絶縁する事を達成しています。ADE7923はADE7933の非絶縁版で、中性線からの絶縁が要求されない場合に、中性電流測定用に使用できます。
ADE7933/ADE7932、ADE7923は、デジタル・インターフェースを内蔵しており、特にADE7978とインターフェースするように設計されています。このインターフェースを使って、ADE7978はADE7933/ADE7932、ADE7923のADC出力へのアクセスや回路構成の設定を行います。
ADE7933/ADE7932は、20ピン、鉛フリーの沿面距離が増加されたワイド・ボディのSOICパッケージを採用しています。ADE7923は沿面距離を増加していませんが同様の20ピン、鉛フリーワイド・ボディSOICパッケージを採用しています。
ADE7978は、シリアル・インターフェースと3つの柔軟性あるパルス出力を備えた、高精度3相電子電力量計ICです。ADE7978は最大4個のADE7933/ADE7932、ADE7923製品とインターフェースできます。ADE7978は、総合(基本波と高調波)有効/無効/皮相電力量とrms計算、基本波のみの有効及び無効電力量計測とrms計算の実行に必要なすべての信号処理を内蔵しています。固定小数点機能を備えたデジタル信号プロセッサ(DSP)がこの信号処理を実行します。
ADE7978は、(WYE結線やデルタ結線方式のような)3線と4線のさまざまな3相構成の有効/無効/皮相電力量を測定します。ADE7978は、各相に対するシステム・キャリブレーション機能、ゲイン・キャリブレーション、オプションのオフセット補正を提供します。位相の補正も可能ですが、シャント抵抗を使って電流をセンシングしている場合、この補正は必ずしも必要としません。CF1、CF2、CF3のロジック出力は、以下のように電力情報の広範囲な選択技を提供します:総合有効電力、無効電力、皮相電力;電流rms値の和;基本波の有効および無効電力。
ADE7978は以下のような電力品質に関わる計測も可能です:短時間のローまたはハイ電圧検出、短時間の高電流変動、ライン電圧の期間計測、電圧と電流間の位相角。ADE7978との通信にはSPIとI2Cの2種類のインターフェースを使用できます。ADC出力やリアルタイムの電力情報へのアクセスするために、専用高速インターフェースの高速データ・キャプチャー(HSDC)ポートをI2Cと共に使用することができます。ADE7978は2つの割り込み要求ピン(IRQ0とIRQ1)を備えており、割り込みイベントが発生した時にイネーブルを表示します。ADE7978は28ピンPbフリーLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- シャント抵抗電流センサー・ベースの多相電力量計
- 電力品質のモニタリング
- ソラー用インバータ
- プロセス・モニタリング
- 保護用デバイス
- 絶縁センサー・インターフェース
- 工業用PLC
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
製品ハイライト 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 3
製品ハイライト 1
安全性および規制遵守 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE7932ARIZ | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADE7932ARIZ-RL | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2018 - 18_0038 Die Revision for ADE7932/ADE7933 |
||
ADE7932ARIZ | 製造中 | |
ADE7932ARIZ-RL | 製造中 | |
2 19, 2015 - 15_0014 ADE7912, ADE7913, ADE7932, ADE7933 Data Sheet Changes |
||
ADE7932ARIZ | 製造中 | |
ADE7932ARIZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。