ADE7880

製造中

電力量計IC、多相用、マルチファンクション、高調波モニタリング機能付

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度:IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、EN50470-1、EN50470-3、ANSI-C12.20及びIEEE1459規格をサポート
  • IEC 61000-4-7クラスⅠおよびクラスⅡ精度仕様をサポート
  • 3相/3線式、3相/4線式(デルタ結線またはWYE結線)、その他の3相方式と互換
  • 全相の、rms値、有効/無効/皮相電力、力率、THD、2.8kHz通過帯域内の全高調波の高調波歪を提供
  • 中性電流の2.8kHz通過帯域内での全高調波の、rms値と高調波歪を提供
  • TA = 25°C、2000:1ダイナミック・レンジでの高調波電流/電圧rms値と高調波有効/無効電力の誤差は1%以下
  • 各位相とシステム全体のトータル(基本波と高調波)有効/皮相電力量と基本波有効/無効電力量を提供
  • 1000:1@TA = 25℃でのダイナミック・レンジでの、有効電力量および基本波無効電力量の測定誤差は0.1%未満
  • 5000:1@TA = 25℃のダイナミック・レンジでの、有効電力量及び基本波無効電力量の測定誤差は0.2%未満
  • 詳細はデータシートをご参照ください。


ADE7880
電力量計IC、多相用、マルチファンクション、高調波モニタリング機能付
ADE7880 Functional Block Diagram ADE7880 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 2
ADUM1250 製造中 デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用
ADUM2250 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
RS-485およびRS-422インターフェース 1
ADM487E 製造中 RS-485/RS-422 トランシーバ、5V、±15kV ESD保護、半二重(250kbps、1/4負荷)
シリーズ電圧リファレンス 1
ADR3412 製造中 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー
マイクロパワー電圧リファレンス 1
ADR280 製造中 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度
絶縁型RS-485 1
ADM2487E 製造中 RS-485トランシーバ、500kbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、半/全二重、トランス・ドライバ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADE7880

ADE7880 Evaluation Board

製品詳細

This page contains ordering information for ADE7880 evaluation kit. Evaluation kit includes ADE7880 evaluation board with USB interface, USB cable and PC software and documentation.

EVAL-ADE7880
ADE7880 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品