ADAR7251
新規設計には非推奨A/Dコンバータ、4チャンネル、16ビット、連続時間データ・アクイジション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 低ノイズ:入力換算電圧ノイズ:2.4nV/√Hz(最大ゲイン設定にて)
- 広い入力信号帯域幅:500kHz@1.2MSPSサンプル・レート、16ビット分解能
- 対応する他のサンプル・レート:300kSPS、450kSPS、600kSPS、900kSPS、1.8MSPS
- 4つの差動同時サンプリング・チャンネル
- アクティブ・アンチエイリアシング・フィルタは必要なし
- ゲイン範囲45dBで6dBステップのLNAとPGA
- 選択可能なイコライザ
- シリアル又はパラレル・モードに対応する柔軟なデータ・ポート
- FMCWレーダー・システム向けにFSKモードをサポート
- 1.5Vのリファレンス電圧を内蔵
- 内蔵発振器 / PLL入力:16MHz~54MHzの高速シリアル・データ・インターフェース
詳細はデータシートをご参照ください。
ADAR7251は16ビット、4チャンネル、同時サンプリングA/Dコンバータで、特に車載用LSR-FMCW又はFSK-FMCWレーダー・システムのようなアプリケーション向けに設計されています。4チャンネルの各々には低ノイズアンプ(LNA)、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、イコライザ、マルチビットΣ-Δ ADC、デシメーション・フィルタが備わっています。
フロント・エンド回路はわずかな外付け受動部品でMMIC出力へ直接接続できるように設計されています。ADAR7251は高次アンチエイリアシング・フィルタ、ドライバ用オペアンプ、外部両電源の必要はありません。ADAR7251のチャンネル間ドリフト・マッチングも高精度です。
ADAR7251はシステムの柔軟性を高める各種のクロック周波数が可能なオンチップ・フェーズ・ロック・ループ(PLL)を特長としています。FSK-FMCWレーダーのようなアプリケーションでは、CONV_START入力信号とDATA_READY出力信号によってADCは外部ランプ信号と同期します。
ADAR7251はシステムのデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)とマイクロコントローラ・ユニット(MCU)に対して接続が容易であるとともに、300kSPS~1.8MSPSのプログラマブル・サンプル・レートでのシリアル/パラレル・インターフェースをサポートします。
アプリケーション- 車載LSRシステム
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
ビデオ 7
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAR7251WBCSZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADAR7251WBCSZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2025 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADAR7251WBCSZ | ||
ADAR7251WBCSZ-RL | ||
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADAR7251WBCSZ | ||
ADAR7251WBCSZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。