ADA4096-2
ADA4096-2
新規設計に推奨オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
Viewing:
製品の詳細
- 入力過電圧保護機能:
電源電圧より32V以上 / 以下まで - 入力電圧が電源電圧を越えた±32Vまで、位相反転無し
- レールtoレールの入力振幅および出力振幅
- 低消費電力:1アンプあたり60μA(typ)
- ユニティ・ゲイン帯域幅:
800kHz(typ)@VSY=±15V
550kHz(typ)@VSY=±5V
465kHz(typ)@VSY=±1.5V - 単電源電圧動作:3V~30V
- 低オフセット電圧:300μV(max)
- 大信号電圧ゲイン:120dB(typ)
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 車載アプリケーション向けの性能評価済
ADA4096-2(デュアル)とADA4096-4(クワッド)は、マイクロパワー動作とレールtoレールの入力および出力範囲を特長とするオペアンプです。極めて低いパワーしか必要としなく、また3V~30Vの動作が保証されているため、これらのアンプはバッテリの使用量のモニタやバッテリ充電の制御に完全に適応します。これらのアンプのダイナミック性能には、27nV/√Hzの電圧ノイズ密度仕様が含まれており、これらのアンプはバッテリ駆動のオーディオ・アプリケーションでの使用にお薦めします。200pFまでの容量性負荷は、発振することなく、取り扱えます。
ADA4096-2とADA4096-4は過電圧保護入力を備えており、電圧入力は電源電圧より32V以上、下は電源電圧よりさらに32V以下まで印加できるので、堅牢な工業用アプリケーションに理想的となっています。ADA4096-2とADA4096-4は独特な入力段を備えており、入力電圧がいずれかの電源電圧を超えて加えられても、位相反転やラッチ・アップを起さず安全に動作します:このことを過電圧保護またはOVP機能と呼んでいます。
デュアルのADA4096-2は8ピンのLFCSP(2mm×2mm)と8ピンのMSOPパッケージを採用しています。ADA4096-4は16ピンのLFCSP(3mm×3mm)と14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。ADA4096-2Wは車載アプリケーション向けに認定されており、8ピンMSOPパッケージを採用しています。
ADA4096-2ファミリーは拡張工業用温度範囲(-40℃~+125℃)にわたって仕様規定されており、アナログ・デバイセズから提供する、現在ますます種類が増えている30V、低パワーのオペアンプ製品の一環です。
アプリケーション- バッテリ・モニタ
- センサー用コンディショナー(信号処理)
- ポータブル電源電圧の制御
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 1
チュートリアル 4
テクニカル・ブック 2
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4096-2ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADA4096-2ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADA4096-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4096-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4096-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4096-2WARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4096-2WARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 2, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADA4096-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4096-2ACPZ-RL | 製造中 | |
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADA4096-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4096-2ACPZ-RL | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADA4096-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4096-2ACPZ-RL | 製造中 | |
12 15, 2014 - 14_0270 Data Sheet Change for the ADA4096-2 and ADA4096-4 |
||
ADA4096-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4096-2ACPZ-RL | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADA4096-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4096-2ACPZ-RL | 製造中 | |
7 13, 2012 - 12_0180 ADA4096-2 Data Sheet Changes |
||
ADA4096-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4096-2ACPZ-RL | 製造中 | |
ADA4096-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4096-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4096-2ARMZ-RL | 製造中 | |
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADA4096-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4096-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4096-2ARMZ-RL | 製造中 | |
ADA4096-2WARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4096-2WARMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4096
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4096-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める