ADA4077-1

新規設計に推奨

オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.95
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • オフセット電圧:
    • 25 μV max @ 25℃(Bグレード、8ピンSOIC、シングル/デュアル)
    • 50 μV max @ 25℃(A グレード、8ピンSOIC、シングル/デュアル)
    • 50 μV max @ 25℃(A グレード、14ピンSOIC、クワッド)
  • オフセット電圧ドリフト:
    • 0.25 μV/°C max (Bグレード、8ピンSOIC、シングル/デュアル)
    • 0.55 μV/°C max (A グレード、8ピンSOIC、シングル/デュアル)
    • 0.75 μV/°C max (A グレード、14ピンSOIC、クワッド)
  • MSL1規定
  • 低入力バイアス電流:1.0 nA(max)@TA = 25°C
  • 低電圧ノイズ密度:6.9 nV/√Hz(typ)@f=1,000 Hz
  • CMRR、PSRRおよびAV(オープン・ループ・ゲイン):120dB(min)
  • 低電源電流:1アンプあたり400μA (typ)
  • 広ゲイン帯域幅積:3.9 MHz@±5 V
  • 両電源電圧動作:
    • ±5 V ~ ±15 Vで仕様を規定
    • ±2.5 V~±15 Vで動作可能
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 位相反転なし
  • 長期オフセット電圧ドリフト(10,000 時間):0.5uV typ
  • 温度ヒステリシス:1uV typ





ADA4077-1
オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 3


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4077
  • ADA4077-1
  • ADA4077-2
  • ADA4077-4

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

オペアンプ誤差バジェット・カリキュレータ

このカリキュレータは、オペアンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-KW4502Z

低周波数(0.1Hz~10Hz)ノイズのノウハウと統合知識(KWIK)のデモ・ボード

機能と利点

  • 低周波ノイズ(0.1Hz~10Hz)を素早く測定可能
  • 低電力、低ノイズ、ゼロドリフト・アンプを評価
  • 5ピンTSOTパッケージ、8ピンSOICパッケージ、8ピンMSOPパッケージに対応
  • ADALM2000アクティブ・ラーニング・モジュールに簡単に接続

製品詳細

EVAL-KW4502Zは、(1)低消費電力オペアンプ、(2)低ノイズのバイポーラ・オペアンプ、(3)低ノイズのゼロドリフト・オペアンプという3種類の一般的なオペレーショナル・アンプリファイア(オペアンプ)の低周波ノイズを評価するためのデモ・ボードです。

EVAL-KW4502Zで使用されているADA4510-2は、デュアル・チャンネル、40V、高精度、低入力バイアス電流、低オフセット電圧、低オフセット電圧ドリフト、低ノイズのレールtoレール入出力オペレーショナル・アンプリファイアです。センシング、コンディショニング、出力駆動など、シグナル・チェーンのあらゆる段階で使用できます。特に重要な点は、ADALM2000アクティブ・ラーニング・モジュールから供給できる+/-5Vという低電圧電源で動作できることです。

EVAL-KW4502Zは、LT1782、ADA4077、ADA4522をそれぞれ薄型スモール・アウトライン・トランジスタ(TSOT)、標準スモール・アウトライン・パッケージ(SOIC)、小型スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)に収容します。

LT1782、ADA4077、ADA4522の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズのウェブサイトで入手できます。

  • 高度な教育

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせてさまざまな回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべて RoHs に準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(シングル 5 ピン SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(シングル 5 ピン SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(シングル 8 ピン MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(シングル 8 ピン SOIC)R-8

EVAL-KW4502Z
低周波数(0.1Hz~10Hz)ノイズのノウハウと統合知識(KWIK)のデモ・ボード
EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

リファレンス・デザイン

Circuit Block Diagram
CN0390 Circuits from the Lab®

入力周波数 20 GHz ~ 37.5 GHz の RF 自動ゲイン制御(AGC)回路 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • RF 自動ゲイン制御: 20 GHz ~ 37.5 GHz
  • 広い入力振幅範囲
  • 低位相ノイズ
 
CN0390
入力周波数 20 GHz ~ 37.5 GHz の RF 自動ゲイン制御(AGC)回路 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

ADA4077-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品