AD9859
新規設計に推奨DDS、400MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.56
製品の詳細
- 内部DDSクロック速度:400MSPS
- 10ビットD/Aコンバータを内蔵
- 32ビットのチュニング・ワード
- 位相ノイズ:-120dBc/Hz以下@1kHzオフセット(DAC出力)
- 優れたダイナミック性能
- SFDR:75dB以上@160MHz(±100 kHzオフセット)AOUT
- シリアルI/O制御
- 電源電圧:1.8V
- ソフトウェアとハードウェア制御によるパワーダウン
- 48ピンTQFP/EPパッケージ
- PLL REFCLK逓倍器(4~20倍)
- 1 個の水晶で駆動可能な内部発振器
- 位相変調機能
- 複数チップの同期が可能
AD9859は、最大400GSPSまで動作する10ビットDACを内蔵したダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)です。AD9859では、高度なDDS技術と内蔵の高速高性能D/Aコンバータの組み合わせにより、デジタル的に設定可能で、かつ周波数即応性に優れた最大200MHzまでのアナログ出力正弦波を発生させる完璧な高周波シンセサイザ機能を構成しています。
AD9859は、高速な周波数ポッピングとファイン・チューニングの分解能(32ビット周波数チューニング・ワード)を提供できるように設計されています。周波数チューニングとコントロール・ワードはシリアルI/Oポートを介してAD9859にロードされます。
AD9859は、工業用拡張温度範囲-40℃~+105℃にわたっての動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 即応性に優れたLO 周波数合成
- プログラマブルなクロック発生器
- テスト装置および計測装置
- 商業用無線およびアマチュア無線の励振器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 21
技術記事 21
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9859YSVZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9859YSVZ-REEL7 | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9859YSVZ | ||
AD9859YSVZ-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く