AD9857
AD9857
製造中DDS、直交型、デジタル・アップ・コンバータ、200MSPS、14ビット、CMOS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$36.95
Viewing:
製品の詳細
- 200MHz内部クロック・レート
- 14ビット・データ・パス
- 優れたダイナミック特性:80dBSFDR@65MHz(±100kHz)アナログ出力
- 4×~20×のプログラマブル・リファレンス・クロック乗算
- リファレンス・クロック乗算PLLロック検出インジケータ
- 内部32ビット直交DDS
- FSK可能
- 8ビットの振幅制御
- ピンによるパワー・ダウン機能
- ピン設定で4種のプログラマブル信号形態を選択可能
- SIN(x)/x補償
- 簡単な制御インターフェース:10MHzシリアル、2線または3線SPI®互換
AD9857 は、高速DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)、高速・高性能の14ビットD/Aコンバータ(DAC)、クロック乗算器回路、デジタル・フィルタ、およびその他のDSP機能を1チップに集積したフル機能の直交型デジタル・アップ・コンバータICです。AD9857 は、通信環境において汎用I/Q変調器および即応型のアップ・コンバータ、シングル・トーンDDS、または補間用DACとして使用することを想定しています。こうした環境では、コスト、サイズ、消費電力、機能集積度、ダイナミック性能がきわめて重要です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 6
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9857ASTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9857ASTZ | ||
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9857ASTZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。