AD823

製造中

オペアンプ、デュアル、16MHz、レールtoレール、FET入力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単電源動作
    • レールtoレール出力
    • 入力電圧範囲がグラウンド以下まで拡張
    • 3V~36Vの単電源
  • 優れた負荷駆動能力
    • 500pF、G=+1の容量性負荷を駆動
    • 出力電流:15mA(電源レールから0.5V内側)
  • 優れたAC性能(2.6mA / アンプ)
    • -3dB帯域幅:16MHz、G=+1
    • セトリング時間(0.01%):350ns(2Vステップ)
    • スルーレート:22V/μs
  • 優れたDC性能
    • 入力オフセット電圧:800μV(max)
    • オフセット電圧ドリフト:2μV/℃
    • 入力バイアス電流:25pA(max)
  • 低歪み:高調波最悪値-108dBc@20kHz
  • 低ノイズ:16nV/√Hz@10kHz
  • 電源電圧に対する入力の位相反転なし
AD823
オペアンプ、デュアル、16MHz、レールtoレール、FET入力
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
ADA4510-2 新規設計に推奨 DigiTrim機能を備えた、40V、±70nV/ºCの高精度レールtoレール入出力オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD823
  • AD823A

SPICEモデル 2

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

ツールを開く

消費電力とダイ温度

このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-HSAMP-2

Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers

製品詳細

The Universal Dual High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enables users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-HSAMP-2
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers

最新のディスカッション

最近表示した製品