AD8130
製造中差動アンプ、レシーバ、低価格、250MHz
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品の詳細
- 高速
AD8130:270MHz、
1090V/μs@G=1
AD8129:200MHz、1060V/μs@G=10 - 高CMRR
94dB(min)DC~100kHz
80dB(min)@2MHz
70dB(min)10MHz - 低ノイズ
AD8130:12.5nV/√Hz
AD8129:4.5nV/√Hz - 高入力インピーダンス:1MΩ差動
- 入力コモンモード・レンジ:±10.5V
- 低歪み、1Vp-p@5MHz
AD8130:-79dBc高調波最悪値@5MHz
AD8129:-74dBc高調波最悪値@5MHz - ゲイン調整可能:外付け部品無しでG=1
- 電源電圧範囲:+4.5V~±12.6V
- パワー・ダウン機能
AD8130は、ツイスト・ペア・ケーブルを使用する高速信号の伝送レシーバ向けに設計されており、AD8131またはAD8132ドライバとともに使用します。アナログ/デジタルのビデオ信号や高速データ伝送に使用します。高周波でCMRRが非常に高い差動/シングルエンドのアンプであるため、高速の計装アンプとして使用したり、差動信号のシングルエンド信号への変換に使用したりすることができます。
AD8129は、信号の減衰が大きくなる、非常に長いケーブルを使う アプリケーション向けの、低ノイズで高ゲイン(10以上)の製品です。 AD8130はゲイン=1の時に安定し、低ゲインが必要とされるアプリ ケーションで使用できます。両製品とも、ゲインがユーザー調整可能 で、通信回線における損失を補償できます。ゲインは2つの抵抗値 の比により設定できます。AD8129/AD8130は、ゲインの設定にかか わらず非常に大きな入力インピーダンスを持っています。
AD8129/AD8130は、優れたコモン・モード除去比(70dB@10MHz) を持ち、外部ノイズ・ソースやクロストークによる信号の劣化を心配 することなく、ローコストなシールドされていないツイストペア・ケーブル を使用できます。
AD8129/AD8130は、5V単電源から±12V両電源という広い電源 電圧範囲を持ち、信号の品質を維持しながら、広いコモンモードお よび差動電圧範囲を提供します。この広いコモンモード電圧範囲 により、ドライバとレシーバの位置におけるグラウンド電圧の差が大き くなるような各種のシステムにおいても、絶縁トランスを使用せずにド ライバとレシーバのペアを動作させることができます。 AD8129/AD8130は、オペアンプおよび他のマルチアンプの受信ソ リューションに比べ、コストと性能の面で大幅な改善が可能です。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 2
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8130ACHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD8130ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8130ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8130ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8130ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8130ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8130ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8130ARMZ | 製造中 | |
AD8130ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8130ARMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。