AD7606x Banner

The AD7606x Software Model enables users to try different configurations for AD7606, AD7606B, AD7606C-18, AD7608 and AD7609: sampling rate, RC filtering, oversampling, calibration; and analyze frequency response, noise performance, interface timing or power consumption, among others.

Download Software

AD7609

製造中

18ビット、バイポーラ、同時サンプリングADC搭載8チャンネル差動DAS

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$27.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 8チャンネル同時サンプリング入力
  • 真の差動入力
  • 真のバイポーラ・アナログ入力範囲:±20V、±10V
  • 5Vのアナログ単電源と2.3V~3.6VのVDRIVE
  • 完全統合型のデータ・アクイジション・ソリューション
    • アナログ入力クランプ保護
    • アナログ入力インピーダンス1MΩの入力バッファ
    • 2次アンチエイリアシング・アナログ・フィルタ
    • 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
    • 全チャンネルで200kSPSの18ビットADC
    • デジタル・フィルタによるオーバーサンプリング機能
  • 柔軟なパラレル/シリアル・インターフェース
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
  • 性能
    • アナログ入力チャンネルのESD定格:7kV
    • 98dB SNR、−107dB THD
    • ダイナミック・レンジ:最大105dB(代表値)
    • 低消費電力:100mW
    • スタンバイ・モード:25mW
  • 64ピンLQFPパッケージ
AD7609
18ビット、バイポーラ、同時サンプリングADC搭載8チャンネル差動DAS
AD7609-fbl AD7609-pc
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
ソフトウェア・リソース

Learn how to get started with Mbed 1

Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.

Mbed サポート 3


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 2
ADUM5000 製造中 絶縁型DC/DCコンバータ
ADUM5402 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
シリーズ電圧リファレンス 2
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1
ADUM1402 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(2/2チャンネル方向性)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD7609

AD7609 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7609EDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7609. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7609
AD7609 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品