The AD7606x Software Model enables users to try different configurations for AD7606, AD7606B, AD7606C-18, AD7608 and AD7609: sampling rate, RC filtering, oversampling, calibration; and analyze frequency response, noise performance, interface timing or power consumption, among others.
Download SoftwareAD7608
製造中DAS(データ・アクイジション・システム)、8チャンネル、18ビット、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.13
製品の詳細
- 8チャンネル同時サンプリング入力
- 真のバイポーラ・アナログ入力範囲:±10 V、±5 V
- 5Vのアナログ単電源と2.3V~5.25VのVDRIVE
- 完全統合型のデータ・アクイジション・ソリューション
- アナログ入力クランプ保護
- アナログ入力のインピーダンスが1 MΩ の入力バッファ
- 2次アンチエイリアシング・アナログ・フィルタ
- 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
- 全チャンネルで200kSPSの18ビットADC
- デジタル・フィルタによるオーバーサンプリング機能
- 柔軟なパラレル/シリアル・インターフェース
- SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
- 14ビットから18ビットへのピン互換ソリューション
- 性能
- アナログ入力チャンネルのESD定格:7kV
- SNR:98dB、THD:−107 dB
- 低消費電力:100mW
- スタンバイ・モード:25mW
- 64ピンLQFPパッケージ
AD7608は、18ビット、8チャンネル、同時サンプリングA/Dコンバータを内蔵したデータ・アクイジション・システム(DAS)ICです。この製品は以下の回路機能を含んでいます:アナログ入力クランプ保護、2次のアンチエリアス・フィルタ、トラック・アンド・ホールド・アンプ、18ビット・電荷再配分式逐次比較型ADC、フレキシブル・デジタル・フィルタ、2.5Vリファレンスとリファレンス・バッファ、高速シリアルとパラレル・インターフェース。
AD7608は単電源5Vから動作し、±10Vおよび±5Vの真のバイポーラ入力信号を扱うことができ、全てのチャンネルで最大200kSPSまでのスループットでサンプリングすることが可能です。入力のクランプ保護回路によって、±16.5Vまでの電圧を許容することが出来ます。AD7608は、サンプリング周波数に関わらず、1MΩのアナログ入力インピーダンスを備えています。単電源動作、内蔵のフィルタリングと高い入力インピーダンスを備えているため、ドライバ用のオペアンプおよび外部両電源の必要がありません。AD7608のアンチエリアス・フィルタは22kHzの-3dBカットオフ周波数を備えており、200kSPSのサンプリング時では40dBのアンチエリアス除去を提供します。柔軟なデジタル・フィルタはピンからドライブされ、SNRの改善と3dB帯域幅の低減をもたらします。
アプリケーション
- 電源ライン・モニタリングと保護システム
- マルチフェーズ・モーター制御
- 計測機器および制御システム
- 多軸ポジショニング・システム
- データ・アクイジション・システム(DAS)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
情報 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7608BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7608BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 13, 2018 - 18_0026 AD7606/7/8/9 Minor Mask Change and Datasheet Specification Change |
||
AD7608BSTZ | 製造中 | |
AD7608BSTZ-RL | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7608BSTZ | 製造中 | |
AD7608BSTZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 3
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 2 | ||
ADUM5000 | 製造中 | 絶縁型DC/DCコンバータ |
ADUM5402 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1 | ||
ADUM1402 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(2/2チャンネル方向性) |