AD7400A

製造中

シグマ・デルタ変調器、絶縁

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 10MHzのクロック・レート
  • 2次Σ-Δ変調器
  • 16ビット・ノーミス・コード
  • 16ビットでのINL=±2LSB(Typ)
  • オフセット・ドリフト:1.5µV/℃(typ)
  • デジタル・アイソレータ内蔵
  • 8ピン表面実装PDIPと16ピンSOICパッケージ

AD7400A
シグマ・デルタ変調器、絶縁
AD7400A Functional Block Diagram AD7400A Pin Configuration AD7400A Typical Application Diagram
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
ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD7400A

AD7400A Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7400AEDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7400A. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7400A
AD7400A Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0185 Circuits from the Lab®

絶縁型Σ-Δ 変調器、絶縁型DC/DC コンバータとアクティブ・フィルタを使用した、画期的なアナログto アナログ・アイソレータ  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

CN0185
絶縁型Σ-Δ 変調器、絶縁型DC/DC コンバータとアクティブ・フィルタを使用した、画期的なアナログto アナログ・アイソレータ  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品