LTC4296-1

新規設計に推奨

5ポートSPoE PSEコントローラ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • IEEE 802.3cg準拠のSPoE PSE
  • 5つの独立したPSEポート
  • 広い入力電源動作範囲:6V~60V
  • 調整可能なソースおよびリターン電子回路ブレーカ
  • 入力電源電流:スリープ状態で52μA(代表値)、ディスエーブル状態で51μA(代表値)
  • チャージ・ポンプにより外付けハイサイドNチャンネルMOSFETの導通強化
  • 外部マイクロコントローラとの間でSCCPをサポート
  • PEC付きSPIバス・インターフェース
  • 電圧、電流、温度の遠隔測定
  • ポートごとのパワーグッド・コンパレータ
  • PDスリープ、ウェイクアップ、およびウェイクアップ・フォワーディングのサポート
  • 48ピン、7mm × 7mm、QFNパッケージを採用
LTC4296-1
5ポートSPoE PSEコントローラ
LTC4296-1 Application Circuit LTC4296-1 Pin Configuration LTC4296-1 Chip Image
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
eval board
DEMO-ADIN1100D2Z

SPoE/APLを含む10BASE-Tから10BASE-T1Lへのメディア・コンバータ、ADIN1100およびADIN1200イーサネットPHYとLTC4296-1 PSEコントローラを搭載

機能と利点

  • 10BASE-Tから10BASE-T1Lへのメディアコンバータ
  • IEEE 802.3cg互換のSPoE PSEコントローラ
  • APLデバイス用電源
  • USB COMポート経由のシステムレベル診断

製品詳細

DEMO-ADIN1100D2Zは、標準の10BASE-T RJ45イーサネット・ポートと10BASE-T1Lデバイス間の接続を提供するメディア・コンバータ・ボードです。

DEMO-ADIN1100D2Zには電源供給装置(PSE)コントローラが含まれており、接続された10BASE-T1Lまたは高度物理層(APL)デバイスに電力を供給できます。本PSEコントローラは、Power over Data Line(PoDL)/シングルペアPower over Ethernet(SPoE)電力クラス10、クラス11、クラス12、クラス13、クラス14、クラス15、およびAPL電力クラスA、クラスC、クラス3用に構成可能です。

ボードには、選択した電力クラスに応じた出力電圧と最大出力電流を備えた外部DC電源が必要です。電力クラスのサブセット(クラス10、APL A、およびAPL C)の場合、本ボードはUSBホストから電力を供給することもできます。

最高出力のクラス15およびAPL 3で使用する場合、ボードに若干の変更と外部の電力結合インダクタが必要です。

DEMO-ADIN1100D2Zはスイッチとジャンパのセットで構成可能で、LEDにステータスを表示する自律デバイスとして使用できます。

DEMO-ADIN1100D2ZはUSB経由でホストPCに接続することもできます。その後、PC上のシリアル・ターミナル・ソフトウェアで、USB COMポート・インターフェースを介して交換される一連の簡単なテキスト・コマンドとメッセージを使用して、10BASE-T1Lリンク・ステータス、電源ステータス、および診断情報にアクセスできるようになります。

eval board
EVAL-SPoE-KIT-AZ

SPoE評価用キット

製品詳細

EVAL-SPoE-KIT-AZは、IEEE 802.3cgシングルペアPower over Ethernet(SPoE)評価用キットです。このキットには、IEEE 802.3cgクラス10~15 SPoE電源の評価用に、5ポートSPoE給電デバイス(PSE)コントローラであるLTC4296-1と、SPoE受電デバイス(PD)であるLTC9111が含まれています。10BASE-T1L PHYであるADIN1100は、システム内でのイーサネット・データ伝送を可能にします。

DEMO-ADIN1100D2Z
SPoE/APLを含む10BASE-Tから10BASE-T1Lへのメディア・コンバータ、ADIN1100およびADIN1200イーサネットPHYとLTC4296-1 PSEコントローラを搭載
DEMO-ADIN1100D2Z Board Photo Angle View DEMO-ADIN1100D2Z Board Photo Top View DEMO-ADIN1100D2Z Board Photo Bottom View
EVAL-SPoE-KIT-AZ
SPoE評価用キット
EVAL-SPoE-KIT-AZ Evaluation Board EVAL-SPoE-KIT-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-SPoE-KIT-AZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ltc4296-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品