LT8638S
新規設計に推奨42V、10A/12Aピーク同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.83
製品の詳細
- Silent Switcher®2アーキテクチャ
- 任意のPCB上で超低EMI放射
- PCBレイアウト感度を除去
- 内部バイパス・コンデンサがEMI放射を低減
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 高周波で高い効率性
- 1MHz、12VIN~5VOUTで最大96%の効率性
- 2MHz時の最大効率:94%(12VIN、5VOUT)
- 広い入力電圧範囲:2.8V~42V
- 最大連続出力10A、ピーク・トランジェント出力12A
- リファレンスの精度:全温度範囲にわたって±1%
- 外部補償による高速過渡応答
- 低静止電流バースト・モード®動作
- IQ = 90µAで12VINから5VOUTを制御
- 出力リップル < 10mVP-P
- 高速最小スイッチ・オン時間:25ns
- PolyPhase®動作:最大12相
- すべての条件で低ドロップアウト:1Aで45mV
- 調整と同期が可能:200kHz~3MHz
- 出力ソフト・スタートとパワーグッド
- 逆方向の高電流にも、安全に対応可能
- 5mm × 4mm 28ピンLQFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LT8638S同期型降圧レギュレータは、第2世代のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャを備え、EMI放射を最小化しながら高スイッチング周波数において高い効率性を実現するように設計されています。また、入力キャパシタを統合することにより、内部の全高速電流ループを最適化しているほか、レイアウト感度を抑えて公称EMI性能の達成を容易にしています。この性能により、LT8638Sはノイズに敏感なアプリケーションと環境にとって理想的になります。
高速で無駄な要素を排した低オーバーシュートのスイッチング・エッジは、高スイッチング周波数でも高効率の動作が可能で、ソリューション全体のサイズが小型になります。25nsの最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高スイッチング周波数でも高い降圧レシオを実現します。VCピンからの外部補償により、高速過渡応答できます。PolyPhase動作により、位相シフトがインターリーブして複数のLT8638Sレギュレータが動作するため、出力電流の量が増加します。
バースト・モード動作は低スタンバイ電流消費を実現し、強制連続モードは全出力負荷範囲にわたる周波数同調を制御、またスペクトラム拡散動作はEMI放射を一層低減できます。ソフト・スタートと追跡機能はSSピンを通じて読み書きし、正確な入力電圧UVLO閾値がEN/UVピンを使って設定できます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8638SEV#PBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SEV#TRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SEV#WPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SEV#WTRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SJV#PBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SJV#TRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SJV#WPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SJV#WTRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 10, 2023 - 23_0184 Notification of Qualification of Die Thickness Update for LT8638S |
||
LT8638SEV#PBF | 製造中 | |
LT8638SEV#TRPBF | 製造中 | |
LT8638SEV#WPBF | 製造中 | |
LT8638SEV#WTRPBF | 製造中 | |
LT8638SJV#PBF | 製造中 | |
LT8638SJV#TRPBF | 製造中 | |
LT8638SJV#WPBF | 製造中 | |
LT8638SJV#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8638S
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8638S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。