LT1997-1

新規設計に推奨

高精度、高電圧、ゲイン選択可能なディファレンス・アンプ/電流検出アンプ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度なゲイン: 最大 80 V/V
  • 入力コモンモード電圧範囲: V ~ V + 76 V
  • CMRR: 最小 109 dB(ゲイン = 10)
  • ゲイン誤差(ゲイン = 10): 最大 0.012 %(120 ppm)
  • ゲイン誤差ドリフト: 最大 1 ppm/°C
  • ゲイン非直線性: 最大 2 ppm
  • 幅広い電源電圧範囲: 3.3V ~ 50V
  • レールtoレール出力
  • 電源電流: 350 µA
  • オペアンプのオフセット電圧: 最大 65 µV
  • 650kHz –3dB 帯域幅(ゲイン = 10): 650kHz
  • 低消費電力のシャットダウン: 20 µA
  • 省スペースの MSOP および DFN パッケージ
LT1997-1
高精度、高電圧、ゲイン選択可能なディファレンス・アンプ/電流検出アンプ
LT1997-1 Pin Configuration LT1997-1 Pin Configuration LT1997-1 Performance Graph LT1997-1 Application Circuit
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1997-1
  • LT1997-2
  • LT1997-3

LT1997-1 Online Design Tool - BETA

Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2551A-C

LT1997 – 設定可能高精度アンプ

製品詳細

デモ回路2551AはLT1997を搭載した設定可能な高精度アンプです。

DC2551A-CはLT1997-1をサポートします。

このデモボードはピンストラップ内部ゲインの設定値を容易にする標準的な相互接続オプションを提供するジャンパを備えており、迅速な評価ツールを提供します。LT1997は、最大50Vまでの特に高い電源電圧の符号に対応しながら、低電圧(最低3.3Vまで)から電源を得ることができるという点で異例です。接続ポイントはジャンパのみで可能なもののほか、他の構成でアンプを配線するためのものもあります。

DC2551A-C
LT1997 – 設定可能高精度アンプ
DC2551A

最新のディスカッション

LT1997-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品