HMC7891
最終販売2 GHz ~ 18 GHz リミット・アンプ・モジュール
Viewing:
製品の詳細
- 高ゲイン: 47 dB
- P1dB 出力電力: 10 dBm
- 飽和出力電力(PSAT): 13 dBm
- ダイナミック・レンジの制限: 40 dB(最小値)
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
HMC7891 は 47 dB の高ゲインで、 2 GHz ~ 18 GHz の帯域で動作するリミット・アンプです。このアンプは、−30 dBm ~ +10 dBm の入力電力範囲で 13 dBm の飽和出力電力を実現し、ダイナミック・レンジを 40 dB に制限します。
また、このアンプは飽和時の 3 次高調波出力レベルが大きいため、周波数 3 逓倍器として使用することもできます。入力駆動レベルが 10 dBm のときの、2 GHz ~ 6 GHz の入力信号の 3 次高調波レベルをプロットしたものを図 14 に示します。
内蔵の電圧レギュレータが適切なバイアス電圧を提供し、8 V ± 1 V の DC 単電源から 300 mA を引き出します。
HMC7891 は、フィールド交換可能な SMA コネクタ付き、小型モジュラー・デザインのパッケージを採用しています。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- 試験用計測器
- 電子戦
- 航空宇宙
- レーダー
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。