HMC4069
HMC4069
製造中2.9 GHz インテジャー N シンセサイザ(N = 2 ~ 32)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超低 SSB 位相ノイズ・フロア: 10kHz オフセットで -151dBc/Hz(100MHz)
- 出力抵抗内蔵
- 優れた入力感度
- ロック検出と反転機能
- 24 ピン 4mm × 4 mm SMT パッケージ
HMC4069LP4E は、10 MHz ~ 1300 MHz デジタル位相周波数検出器と 10 MHz ~ 2900 MHz 5 ビット周波数カウンタを一体化したインテジャー Nシンセサイザです。このデバイスは低位相ノイズのシンセサイザのアプリケーションで使用することを意図したものです。
高周波数動作と超低位相ノイズ・フロアが組み合わされているので、ループ帯域幅が広く N が小さいシンセサイザが可能になり、その結果、スイッチングが高速になり、位相ノイズが非常に小さくなります。HMC4069LP4E を差動ループ・アンプと組み合わせて使用すると、VCO をリファレンス発振器にフェーズ・ロックするのに使用できる出力電圧を生成します。
このデバイスは、RF 性能と熱性能を改善するために、エクスポーズド・グラウンド・パッド付き 24 ピン 4 mm x 4 mm リードレス QFN 表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- 衛星通信システム
- 防衛用アプリケーション
- Sonet のクロック生成
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC4069LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC4069LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC4069LP4E | 製造中 | |
HMC4069LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く