HMC305S
HMC305S
新規設計に推奨デジタル・アッテネータ、シリコン、グリッジ無し、0.5 dB LSB、5 ビット、0.4 ~ 7.0 GHz、シリアル制御
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- グリッジの無い状態変化
- 15.5 dBまで 0.5 dB の LSB ステップ
- TTL/CMOS 互換のシリアル・データ・インターフェース
- SPI 対応シリアル出力
- 優れた減衰誤差:
ビット誤差 ±0.25 dB(代表値) - 単電源: +3.3 V ~ +5 V
- ESD 耐性: クラス 2(2kV HBM)
- HMC305ALP4E のドロップイン代替品
HMC305SLP4E は、 CMOS対応のシリアル/パラレル・ドライバを搭載した広帯域 5 ビット正制御シリコン IC デジタル・アッテネータです。4 × 4 mmのリードレス QFN 表面実装パッケージを採用しています。0.4 ~ 6 GHzに対応し、挿入損失は 1.6 dB です。アッテネータのビット値は 0.5(LSB)、1、2、4、8 dB で、合計減衰値は 15.5 dB です。減衰誤差が優れており、代表値で ±0.25 dB、IIP3 は最大 +52 dBm です。各減衰ステートを選択するには、5 ビットのシリアル制御ワードを使用します。+3.3 V ~ +5 V のシングル Vcc バイアスが必要です。
HMC305S(E) は、HMC305A(E)、HMC305B(E)、HMC305(E) の代替品です。
アプリケーション
- セルラ・インフラストラクチャ
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線と VSAT
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC305SLP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC305SLP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC305SLP4E | 製造中 | |
HMC305SLP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
IBISモデル 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く