Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC1118

新規設計に推奨

高アイソレーション SPDT 無反射スイッチ、9 kHz ~ 13 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 無反射 50 Ω 設計
  • 正電圧制御: 0 V/3.3 V
  • 低挿入損失: 8.0 GHz で 0.68 dB
  • 高アイソレーション: 8.0 GHz で 48 dB
  • 大電力処理:
    • スルー・パス: 35 dBm
    • 終端パス: 27 dBm
  • 高直線性:
    • 1 dB 圧縮ポイント(P1dB): 37 dBm(代表値)
    • 入力 3 次インターセプト・ポイント(IIP3): 62 dBm(代表値)
  • ESD 定格: 2 kV の人体モデル(HBM)
  • 3 mm x 3 mm 16 ピン LFCSP パッケージ
  • 低周波数スプリアスなし
  • セトリング・タイム(最終的な RFOUT の 0.05 dB マージンを含む)7.5 μs
HMC1118
高アイソレーション SPDT 無反射スイッチ、9 kHz ~ 13 GHz
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
ADRF5019 新規設計に推奨 シリコンSPDTスイッチ、無反射、100MHz~13GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC1118
HMC1118 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品