ADuCM4050

新規設計に推奨

パワー・マネージメントを統合した超低消費電力 ARM Cortex-M4F MCU

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.21
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • EEMBC ULPMark-CP スコア(3 V):189
  • 超低消費電力のアクティブ・モードと休止モード
  • アクティブ・モード・ダイナミック電流:41 μA/MHz(代表値)
  • Flexi モード:400 μA(代表値)
  • 休止モード:0.65 μA(代表値)
  • シャットダウン・モード:50 nA(代表値)
  • シャットダウン・モード(高速ウェイクアップ)時:0.20 μA(代表値)
  • FPU、MPU、SWD インターフェース対応 ITM を備えた 52 MHz ARM Cortex-M4F プロセッサ
  • パワー・マネージメント
  • 単電源動作(VBAT ピンに接続):1.74 V ~ 3.6 V
  • 降圧コンバータ(オプション)で効率を向上
  • メモリ・オプション
  • ECC 付き 512 kB 組み込みフラッシュ・メモリ
  • 4 kB キャッシュ・メモリでアクティブ時の消費電力を削減
  • 構成可能なパリティ付き 128 kB システム SRAM
  • 安全性
    • 専用の内蔵発振器を使ったウォッチドッグ
    • プログラマブル多項式によるハードウェア CRC
    • マルチパリティ・ビットで保護された SRAM
    • ECC で保護された組み込みフラッシュ
  • セキュリティ
    • AES-128、AES-256、SHA-256 をサポートするハードウェア暗号化アクセラレータ
    • フラッシュ内で保護された鍵の保存、SHA-256 に基づく鍵生成
    • HMAC と鍵ラップ/アンラップ
    • ユーザ・コードの保護
    • TRNG
  • デジタル・ペリフェラル
    • 3 SPI インターフェースにより、センサー、無線機、コンバータへのグルーレス・インターフェースが可能
    • 1 つの I2C ペリフェラル・インターフェースと 2 つの UART ペリフェラル・インターフェース
    • コンバータとラジオのネイティブ・インターフェース用 SPORT
      • プログラマブル GPIO(LFCSP では 44 個、WLCSP では 51 個)
    • PWM 対応の 3 つの汎用タイマー
    • RGB LED を駆動する RGB タイマー
    • 計時用 RTC0
    • SensorStrobe とタイム・スタンピングを備えた RTC1
    • プログラマブルなビーバ
    • 27 チャンネル DMA コントローラ
  • クロック機能
    • 26 MHz クロック:内蔵発振器、外部水晶発振器、SYS_CLKIN による外部クロック、内蔵 PLL
    • 32 kHz クロック:内蔵発振器、低消費電力水晶発振器
    • 外部水晶発振器用クロック不良検出
  • アナログ・ペリフェラル
    • 12 ビット SAR ADC、1.8 MSPS、8 チャンネル、デジタル・コンパレータ
ADuCM4050
パワー・マネージメントを統合した超低消費電力 ARM Cortex-M4F MCU
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 5

技術記事 4

製品ハイライト 3

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EV-COG-AD4050

MCU および RF トランシーバー製品ライン全体のアナログ・デバイセズの超低消費電力技術に対応する Cog 開発プラットフォームの ADuCM4050 バリエーション

機能と利点

  • オンボード低消費電力 ARM Cortex M4F MCU
  • 外付けのデバッガ/エミュレータ・ツールが不要
  • 小型のフォーム・ファクタ(75 X 35 mm)
  • 複数の電源オプションが使用可能 – USB、コイン電池、外部電源、リチウムイオン電池
  • オンボード周辺機器 – 加速度センサー、温度センサー
  • アナログ・デバイセズ RF ドーターカードおよび RF モジュールとの互換性
  • アナログ・デバイセズ・アプリケーション・アドオン・ボードとの互換性
  • すべての MCU 信号への外部アクセスを可能にする拡張コネクタおよびジャンパ

製品詳細

EV-COG-AD4050 は、アナログ・デバイセズ の MCU および RF トランシーバー製品ライン全体のアナログ・デバイセズの超低消費電力技術に対応する開発プラットフォームです。このボードは、オープン・ソースの Eclipse ベースの統合開発環境(IDE)である CrossCore Embedded Studio を使用しています(無料でダウンロード可能)。プラットフォームには、モノのインターネット(IoT)アプリケーションに対するソリューションやその試作品の作成を容易にするハードウェアとソフトウェアのサンプル・プロジェクトが多数装備されています。


Cog 開発システムは以下のもので構成される場合があります。


  • アナログ・デバイセズ ULP 製品ラインの付加価値を強調する MCU Cog
  • アプリケーション固有のユース・ケースに対応するオプションのアドオン・ボード(ギア)
  • 接続用のオプションのワイヤレス・ボード(RF-Cog)

Cog 開発システムの目的は、柔軟性の高い無線、マイクロプロセッサ、センサー、アプリケーションの開発環境を使用して、工業分野、プロ、セミプロの顧客に焦点を当てた開発/プロトタイプ作成機能を迅速に作成することです。

EV-COG-AD4050
MCU および RF トランシーバー製品ライン全体のアナログ・デバイセズの超低消費電力技術に対応する Cog 開発プラットフォームの ADuCM4050 バリエーション

最新のディスカッション

最近表示した製品