ADXL317
新規設計に推奨3軸、±16g、I2Sデジタル加速度センサー
製品の詳細
- 48kHz I2s/TDMデジタル出力
- 高分解能:14ビット
- AD2428Wおよび AD2425W A2Bトランシーバーと直接互換性があります。
- 入力帯域幅を選択可能:500Hz~4kHz
- 低遅延:帯域幅4kHzで90μs(代表値)
- 低ノイズ
- X軸とY軸で55μg/√Hz(代表値)
- Z軸で120μg/√Hz(代表値)
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 小型・薄型パッケージ:5mm × 5mm × 1.45mm LFCSP
- AEC-Q100、オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
ADXL317は、最大±16gまでの高分解能(14ビット)測定が可能な、小型・薄型で低遅延の3軸加速度センサーです。デジタル出力データは、I2S/時分割多重(TDM)信号としてフォーマットされます。また、ユーザ設定用のI2Cデジタル・インターフェースを備えています。
ADXL317は、広帯域のアクティブ・ノイズ制御(ANC)アプリケーションに最適です。加速の瞬間からデジタル出力データ伝送までの遅延が非常に低いことを特長とするADXL317は、その迅速な応答によって、広帯域のANCシステムがノイズ・シナリオに対応するための時間を十分に確保できます。低ノイズのADXL317は、デバイスの能力を向上させて、外部の様々なノイズ生成源を正確に区別します。
動作温度範囲が広い高性能のADXL317は、アダプティブ・サスペンション・コントロールなどのタイヤ・ハウス・アプリケーションにも最適です。アナログ・デバイセズが開発したA2B®(車載オーディオ・バス)は、システムの配線コストを大幅に削減します。ADXL317は、AD2428Wや AD2425W A2BトランシーバーなどのA2B製品ポートフォリオを直接操作できるように設計されています。
ADXL317は小型・薄型の5mm × 5mm × 1.45mm、32ピンLFCSPパッケージで提供されています。このデバイスは、動作温度–40°C~+125°C の全範囲でオートモーティブ・アプリケーションでの使用に適した仕様となっています。
このデータシートでは、DTX1/TPCなど複数の機能を備えたピンについては、通常はピン全体の名前で表現しますが、特定の機能のみが該当するような説明箇所では、DTX1のように1つのピン機能で表現することもあります。
アプリケーション
- 広帯域ANC
- アダプティブ・サスペンション・コントロール
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。