ADV7992
新規設計に推奨パラレル・ビデオ入力付き車用カメラ用トランスミッタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- C2Bトランスミッタは、ビデオおよび双方向制御データを最大30メートルの差動ペア・ケーブルや最大15メートルのシングルエンド・ケーブルで送信します。
- サポートされているパラレルビデオ入力フォーマット:
- 最大148.5MHzの8/10/12ビット・インターリーブY/Cデータ
- 最大74.25MHzの個別8ビットY/Cデータ2個
- 組み込み(SAV/EAVコード)、別個のHS/VS/DEまたはISPライン/フレーム有効タイプ外部タイミング信号
- HDビデオ・フォーマットは、30Hzで2メガピクセル、60Hzで1メガピクセルまでサポートされています。
- C2BレシーバーとC2Bトランスミッタとの間の制御および状態データのためのC2Bリンクに埋め込まれた双方向制御チャンネル
- C2Bレシーバーからリモート設定を有効にします。
- ローカルまたはリモート・インターフェース機能を備えた双方向GPIO
- ビデオおよびコントロール・チャンネル・パス用のオンチップ高分解能、高速 DAC、バッファおよびフィルタリング・ブロック
- バックエンドECUまたはヘッド・ユニットがスタック・フレームまたはスキップ・フレームを検出できるように、ISP からのフレーム・カウント・データの送信
- システム試験を簡略化するビデオ・テスト・パターン・ジェネレータ
- ショートからバッテリ(STB)の障害状態で発生する高電圧からの保護
- オートモーティブEMC/EMI/ESD構造安定性の業界標準テスト済み
一般特性
- C2Bは、ビデオや双方向制御データをロー・コストのシールドなし差動ペア・ケーブルで伝送します。
- 温度グレード:−40°C~+105°C
- 32ピンおよび40ピンLFCSPパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100規格準拠
アプリケーション
- 車載カメラ・モジュール
- 車載カメラECU
- 車載インフォテインメント・ヘッド・ユニット
C2B U.S.特許は申請中です。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7992WBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7992WBCPZ-1 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7992WBCPZ-1-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7992WBCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。