ADUM7704

新規設計に推奨

16ビット絶縁型シグマ・デルタ・モジュレータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 5MHz~21MHzのマスタ・クロック入力周波数
  • オフセット・ドリフトと温度の関係:±0.25μV/°C(最大)
  • S/N比:82dB(代表値)
  • 16ビットのノー・ミス・コード
  • フルスケール・アナログ入力電圧範囲:±64mV
  • 有効ビット数:13ビット(代表値)
  • IDD1:10mA(最大)
  • 内蔵デジタル・アイソレータ
  • 動作温度範囲
    • −40℃~+125℃(16ピンSOIC_W)
    • −40℃~+105℃(8ピンSOIC_IC)
  • 高アイソレーション・コモンモード過渡耐圧:
    • 150kV/μs(最小)、VDD2 = 3.3V
  • ワイド・ボディSOIC
    • 16ピンSOIC_W
    • 沿面距離を増やした8ピンSOIC_IC
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL認定
      • 1分間で5700V(実効値)、UL 1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5Aに準拠
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10:VIORM = 1270VPEAK
      • DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 1060VPEAK(申請中)
ADUM7704
16ビット絶縁型シグマ・デルタ・モジュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM7704

ADuM7704 16ビット絶縁型シグマ・デルタ・モジュレータの評価

機能と利点

  • ADuM7704用のフル機能評価用ボード
  • オンボード電源
  • スタンドアロン機能
  • SDP-H1コントローラ・ボード互換
  • 制御およびデータ解析用PCベース・ソフトウェア

製品詳細

EV-ADuM7704-8FMCZは、ADuM7704絶縁型A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。高速システム・デモ用プラットフォーム(SDP)EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)コントローラ・ボードは、J9コネクタを介し、分析/制御/評価(ACE)ソフトウェアを使用するPCのUSBポートを通じて、EV-ADuM7704-8FMCZを制御します。ACEソフトウェアは、ACEソフトウェアのページからダウンロードできます。

内蔵部品には、絶縁型5kV isoPower® DC/DCコンバータ(ADuM6000)、50mA 60V高効率降圧レギュレータ(ADP2360ACPZ-5.0)、5V低ノイズ低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(ADP7104ARDZ-5.0)などがあります。

UG-1871ユーザ・ガイドでは、EV-ADuM7704-8FMCZ評価用ボードを使用してADuM7704を評価する方法について説明します。ADuM7704は、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する高性能の2次Σ-Δ変調器で、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を用いたオンチップ・デジタル・アイソレーション回路を内蔵しています。デバイスは4.5V~20V電源(VDD1)で動作し、最大±50mV(フルスケールで±64mV)の疑似差動入力信号に対応します。疑似差動入力は、電気的絶縁が必須となる高電圧アプリケーションでの電圧モニタリングをシャントします。

アナログ入力は高性能のアナログ変調器によって連続的にサンプリングされ、最大21MHzのデータ・レートで1の出力頻度を示すデジタル出力ストリームに変換されます。ADuM7704の場合は、20MHzのMCLKIN周波数(fMCLKIN)、78.1kSPSで82dBのS/N比(SNR)を達成する適切なデジタル・フィルタを使用することによって、元の情報へと再構成できます。シリアル入出力は5Vまたは3.3V(VDD2)のいずれかの電源で動作します。

シリアル・インターフェースはデジタル絶縁されています。オンチップでの絶縁は、高速相補型金属酸化膜半導体(CMOS)技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせによって、フォトカプラ・デバイスなどの代替品に比べて性能特性を提供します。ADuM7704は16ピンまたは8ピンのワイド・ボディSOICパッケージに収納され、デバイスの動作温度範囲は−40°C~+125°C(16ピンSOIC_W)および−40°C~+105°C(8ピンSOIC_IC)です。

ADuM7704の詳細については、ADuM7704のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照および使用してください。SDP-H1の詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。

EVAL-ADuM7704
ADuM7704 16ビット絶縁型シグマ・デルタ・モジュレータの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品