ADuM7703

新規設計に推奨

16ビット、絶縁型シグマ・デルタADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5MHz~21MHzのマスタ・クロック入力周波数
  • オフセット・ドリフトと温度の関係:±0.6μV/°C(最大)
  • S/N比:86dB(代表値)
  • 16ビット、ノー・ミス・コード
  • フルスケール・アナログ入力電圧範囲:±320mV
  • 有効ビット数:14ビット(代表値)
  • IDD1:10mA(最大)
  • 内蔵デジタル・アイソレータ
  • 動作温度範囲
    • −40°C~+125°C(16ピンSOIC_W)
    • −40°C~+105°C(8ピンSOIC_IC)
  • 動作電圧:VDD1で20V
  • 高CMTI:150kV/μs(最小)、VDD2 = 3.3V
  • ワイドボディSOIC
    • 16ピンSOIC_W
    • 沿面距離を増やした8ピンSOIC_IC
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL認定
      • 1分間で5700V(実効値)、UL 1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10:VIORM = 1270VPEAK
      • DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 1060VPEAK(申請中)
ADuM7703
16ビット、絶縁型シグマ・デルタADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM7703

ADuM7703評価用ボード

機能と利点

  • ADuM7703用のフル機能評価用ボード
  • オンボード電源
  • スタンドアロン機能
  • SDP-H1コントローラ・ボード互換
  • 制御およびデータ解析用PCベース・ソフトウェア

製品詳細

EV-ADuM7703-8FMCZは、16ビットの絶縁型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC)、ADuM7703のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。システム・デモ用プラットフォーム高速EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)コントローラ・ボードは、EV-ADuM7703-8FMCZ評価用ボードをJ9コネクタを介して、また分析制御評価(ACE)ソフトウェアを使用するPCのUSBポートを通して制御します。ACEソフトウェアは、ACEソフトウェアのページからダウンロードできます。

内蔵部品には、絶縁型5kV isoPower® DC/DCコンバータ(ADuM6000)、50mA 60V高効率降圧レギュレータ(ADP2360ACPZ-5.0)、5V低ノイズ低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(ADP7104ARDZ-5.0)が含まれています。

このユーザ・ガイドでは、EV-ADuM7703-8FMCZ評価用ボードを使用してADuM7703を評価する方法について説明します。ADuM7703は、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する高性能の2次Σ-Δ ADCで、アナログ・デバイセズのiCoupler技術を用いたオンチップ・デジタル・アイソレーション回路を内蔵しています。

ADuM7703のすべての仕様については、ADuM7703のデータシートに記載されていますので、評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。SDP-H1ボードの詳細については、SDP-H1の製品ページを参照してください。

EVAL-ADuM7703
ADuM7703評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品