ADuM7701
ADuM7701
新規設計に推奨16ビット絶縁型シグマ・デルタ・モジュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.79
Viewing:
製品の詳細
- 5~21MHzの外部クロック入力レート
- オフセット・ドリフトと温度の関係:最大で1μV/°C
- S/N比(SNR):86dB(代表値)
- ノー・ミス・コード
- フルスケール・アナログ入力範囲:±320mV
- 有効ビット数(ENOB):14ビット(代表値)
- 消費電流:最大10mA
- デジタル・アイソレータを内蔵
- 動作範囲:-40°~+125°C
- 高いコモンモード過渡耐圧:>150kV/μs(代表値)
- 沿面距離を増やしたパッケージのワイド・ボディSOIC
- 16ピンおよび8ピンのパッケージ・オプション
- 安全と規制に関する認定(申請中)
- UL認定
- 1分間で5700V(実効値)、UL 1577規格に準拠
- 「CSA Component Acceptance Notice SA」に準拠
- VOE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10
- VlORM = 1270VPEAK
- DIN V VDE V 0884-11
- VlORM = 1060VPEAK
- UL認定
ADuM7701は、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する高性能の2次シグマ・デルタ(ΣΔ)モジュレータで、アナログ・デバイセズのiCoupler技術を用いたオンチップ・デジタル絶縁回路を内蔵しています。デバイスは5V(VDD1)電源で動作し、±250mV(フルスケールで±320mV)の疑似差動入力信号に対応します。疑似差動入力は、電気的絶縁が必須となる高電圧アプリケーションでのシャント電圧モニタリングに最適です。
アナログ入力は高性能のアナログ変調器によって連続的にサンプリングされ、最大21MHzのデータ・レートで1の出力頻度を示すデジタル出力ストリームに変換されます。ADuM7701の場合は、20MHzのMCLK、78.1kSPSで86dBのS/N比(SNR)を達成する適切なデジタル・フィルタを使用することによって、元の情報へと再構成できます。シリアル入出力は5Vまたは3.3V電源(VDD2)で動作します。
シリアル・インターフェースはデジタル絶縁されています。オンチップでの絶縁は、高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせによって、フォトカプラ・デバイスなどの置換品よりも優れた性能特性を提供します。ADuM7701デバイスは16ピンまたは8ピンのワイド・ボディSOICパッケージに収納され、動作温度の範囲は-40°~+125°Cです。
アプリケーション
- シャント電流モニタリング
- ACモータ制御
- 電力インバータおよびソーラー・インバータ
- 風力タービン・インバータ
- アナログ/デジタル変換および光アイソレータの置き換え
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
ウェブキャスト 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUM7701-8BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM7701-8BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM7701-8BRIZ-RL7 | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM7701BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM7701BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM7701BRWZ-RL7 | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 27, 2021 - 20_0135 ADuM7701 and ADuM7703 metal edit |
||
ADUM7701-8BRIZ | 製造中 | |
ADUM7701-8BRIZ-RL | 製造中 | |
ADUM7701-8BRIZ-RL7 | 製造中 | |
ADUM7701BRWZ | 製造中 | |
ADUM7701BRWZ-RL | 製造中 | |
ADUM7701BRWZ-RL7 | 製造中 | |
6 26, 2025 - 25_0064 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolated ADC Products |
||
ADUM7701BRWZ | 製造中 | |
ADUM7701BRWZ-RL | 製造中 | |
ADUM7701BRWZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
CM4xxミックスド・シグナル・コントロール・プロセッサ 5 | ||
ADSP-CM402F | 最終販売 |
150MHz ARM Cortex-M4、11+ ENOB ADC内蔵、LQFP120 |
ADSP-CM403F | 製造中 |
240MHz ARM Cortex-M4 と 13ビット以上のENOB(有効ビット) ADコンバータを集積、 LQFP120 |
ADSP-CM407F | 製造中 | 240MHz ARM Cortex-M4 と 11ビット以上のENOB(有効ビット) ADコンバータを集積、 LQFP176 |
ADSP-CM408F | 製造中 |
240MHz ARM Cortex-M4 と 13ビット以上 ENOB(有効ビット) ADコンバータを集積、 LQFP176 |
ADSP-CM409F | 製造中 |
ARM Cortex-M4、240MHz、ENOB 13+のADCを集積、212ボールBGA |
isoPower 3 | ||
ADuM6028 | 新規設計に推奨 | 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ |
ADuM6020 | 新規設計に推奨 | 低放射の 5 kV 絶縁型 DC/DC コンバータ |
ADUM6000 | 製造中 | 絶縁型DC/DCコンバータ、5kV |
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1 | ||
ADP2360 | 新規設計に推奨 | 降圧レギュレータ、50 mA、60 V、高効率 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。