ADRV9004

新規設計に推奨

デュアル狭帯域/広帯域RFトランシーバー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$254.23
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2 × 2高集積化トランシーバー
  • 30MHz~6000MHzの周波数範囲
  • 12kHz~40MHzのトランスミッタおよびレシーバー帯域
  • 2つのフル統合型フラクショナルN RFシンセサイザ
  • 低電圧差動伝送およびCMOS同期シリアル・データ・インターフェース・オプション
  • 低消費電力モニタとスリープ・モード
  • マルチチップ同期機能
  • 高速周波数ホッピング
  • ダイナミック・データ・レートおよびサンプル・レート向けダイナミック・プロファイル切り替え
  • 4線式SPIを介して全機能をプログラム可能
  • 12mm × 12mm、196ボールCSP_BGA
ADRV9004
デュアル狭帯域/広帯域RFトランシーバー
ADRV9004 Functional Block Diagram ADRV9004 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 3

ADRV9001 Prototyping Software Wiki Page

The IC delivers a versatile combination of high performance and low power consumption required by battery powered radio equipment and can operate in both FDD and TDD modes.

Software and Hardware Selection Guide

The ADRV9001 evaluation system can be controlled using two different software packages provided by ADI. The two software packages serve different user types. This document is designed to help the user to better understand the differences between available ADRV9001 software packages and their corresponding hardware configurations.

Wideband RF Transceiver Evaluation Software

The Evaluation kit offers several software drivers for evaluation and rapid prototyping as well as design tool options to aid in simulation and filter design.


ツールおよびシミュレーション

ADRV9001 Design File Package (Last Updated 9/2022)

Download the complete design file resource package including RF ports s-parameters, IBIS models, BSDL files, PCB GERBER and CAD file, schematics, and bill of materials.

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADRV9002

RFアジャイル・トランシーバー・ファミリ用システム開発ユーザ・ガイド

機能と利点

  • 30MHz~6GHzの周波数範囲にわたって動作する2 × 2狭帯域/広帯域RFトランシーバー・プラットフォーム
  • フル機能の評価用無線カード
    • ADRV9002NP/W1/PCBZ:30MHz~3GHzの周波数帯用
    • ADRV9002NP/W2/PCBZ:3GHz~6GHzの周波数帯用
  • 以下がオンボードで可能
    • クロックおよびMCS分配
    • 高効率電源ソリューション向けリファレンス設計
    • 消費電力モニタリング・ソリューション
  • FPGAマザーボード(ZC706およびZCU102)用FMCコネクタ
  • 1つのFMCコネクタから給電
  • 回路図、レイアウト、BOM、HDL、ドライバ、アプリケーション・ソフトウェアを含む

製品詳細

ADRV9002NP/W1/PCBZおよびADRV9002NP/W2/PCBZは、ADRV9002デュアルチャンネル狭帯域/広帯域RFトランシーバーのデモンストレーション用に設計された無線カードです。この無線カードは、デバイス評価用の2x2トランシーバー・プラットフォームを提供します。高効率電源回路ボードや高性能クロック/MCU分配など、この無線カードを動作させるために必要なペリフェラルはすべて無線ボードに搭載されています。無線カードの1つをFMCコネクタを介してFPGAマザーボードに接続すれば、フル機能のADRV9002評価用プラットフォームが完成します。

回路図/CAD/BOM/S-パラメータ/IBISファイル

このハードウェアはTESソフトウェアと共に使用すると、ADRV9003およびADRV9004トランシーバーをエミュレートできます。ADRV9003またはADRV9004トランシーバーをTESで選択すると、特定のトランシーバーに合うよう調整された必要な初期化シーケンスをソフトウェアにより生成することができます。

EVAL-ADRV9002
RFアジャイル・トランシーバー・ファミリ用システム開発ユーザ・ガイド
ADRV9002 Evaluation Board ADRV9002 Evaluation Board ADRV9002 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品