ADPD1081

新規設計に推奨

測光用フロント・エンド

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 多機能の測光用フロント・エンド
  • AFE、ADC、LED ドライバ、タイミング・コアを全て内蔵
  • フォトダイオード光学フィルタなしで、周辺光除去能力を実現
  • 370 mA の LED ピーク電流ドライバを 3 個搭載
  • 光サンプリングごとに柔軟な複数の短い LED パルスを生成
  • 20 ビット・バースト・アキュムレータにより、サンプル期間あたり 20 ビットを実現
  • アキュムレータをサンプリングするオンボード・サンプリングにより、1 回で最大 27 ビットのデータ読出しが可能
  • 低消費電力で動作
  • SPI と I2C のどちらかのインターフェースを採用し、1.8 V で動作するアナログ/デジタル・コア
  • 0.122 Hz ~ 2700 Hz の柔軟なサンプリング周波数範囲
  • FIFO データ処理
  • 車載アプリケーション用に認定済み
ADPD1081
測光用フロント・エンド
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
ADPD1080 新規設計に推奨 測光用フロント・エンド
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADPD1081Z-PPG

ADPD1080 評価用ボード

機能と利点

  • UART、BT の検出をサポート
  • UDP 転送機能
  • ADPD1080 フル構成
  • レジスタ・レベル
  • ハイ・レベル
  • グラフ・ビュー
  • 時間グラフ
  • 周波数グラフ

製品詳細

EVAL-ADPD1081Z-PPG 評価用ボードは、バイタル・サイン・モニタリングのアプリケーションに最適化されたディスクリート光学設計の ADPD1080 測光用フロント・エンドを評価するシンプルな方法を提供します。 評価システムには、Applications WaveTool グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が搭載されており、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数、時間領域分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、 評価用ボードがユーザー開発システムと容易にインターフェースをとることができます。

EVAL-ADPD1081Z-PPG は、EVAL-ADPDUCZ マイクロコントローラ・ボード(別売)からリボン・ケーブルを経由して駆動されます。 評価用ボードは、3 つの緑色の LED と 7mm2 フォトダイオード(PD)を備えています。 評価用ボードの設計は、リストバンド型のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定用に最適化されています。

ADPD1080 の機能の詳細については、ADPD1080 のデータシートを参照してください。

EVAL-ADPD1081Z-PPG
ADPD1080 評価用ボード

最新のディスカッション