Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADMV8432

新規設計に推奨

15.1GHz~32GHzのチューナブル・バンドパス・フィルタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 振幅セトリング時間:200ns(代表値)
  • 広帯域除去:≥ 30dB
  • シングル・チップ実装
  • 40ピン、6mm × 6mm、RoHS準拠、LFCSPパッケージ
ADMV8432
15.1GHz~32GHzのチューナブル・バンドパス・フィルタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADMV8432

ADMV8432 Evaluation Board 

機能と利点

  • Enables quick breadboarding and prototyping
  • User defined circuit configuration
  • End launch 2.4 mm connector provisions
  • Easy connection to test equipment and other circuits

製品詳細

The ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ evaluation boards aid in the evaluation of the ADMV8416 and ADMV8432 bandpass filters with selectable pass band frequency. 

The ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ evaluation boards have end launch 2.4 mm connectors on both the input and the output to allow an efficient connection to test equipment and other circuitry.

Optimized power and ground planes ensure low noise and high speed operation. Component placement and power supply bypassing are optimized for maximum circuit flexibility and performance.

All components are placed on the primary side. No components are placed on the secondary side (see Figure 1 and Figure 2). Note that the ADMV8432-EVALZ evaluation board is labeled ADMV8416-EVALZ. The ADMV8416 and ADMV8432 are evaluated using the same printed circuit board (PCB).

The ADMV8416 and ADMV8432 data sheets, available at www.analog.com, provide full specifications for the ADMV8416 and ADMV8432. Consult the ADMV8416 and ADMV8432 data sheets in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

EVAL-ADMV8432
ADMV8432 Evaluation Board 

最新のディスカッション

最近表示した製品