ADIN1110
新規設計に推奨堅牢な産業用、低消費電力10BASE-T1LイーサネットMAC-PHY
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.42
製品の詳細
- 10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019規格準拠
- ケーブル伝送距離:1.0V/2.4Vで最大1700m
- SPIインターフェースを備えた内蔵MAC
- OPEN Alliance 10BASE-T1x MAC-PHYシリアル・インターフェースをサポート
- 16個のMACアドレス・フィルタ
- 28kBのバッファを持つ高優先度キューと低優先度キュー
- カット・スルーまたはストア・アンド・フォワード動作
- IEEE 1588タイムスタンプ対応
- 統計カウンタ
- 低消費電力:両電源42mW(1.0V p-p)
- 診断
- TDRを用いたケーブル障害検出
- MSEを用いたリンク品質インジケータ
- フレーム・ジェネレータおよびチェッカー
- 複数のループバック・モード
- IEEE試験モード対応
- 1.0Vp-pおよび2.4Vp-p送信レベルをサポート
- 4ピンMDI(RXN、RXP、TXN、TXP)
- 本質的安全アプリケーションをサポート
- 外付け終端抵抗
- 自動ネゴシエーション
- 25MHz水晶発振器または外部クロック入力
- 電磁両立性(EMC)試験規格
- IEC 61000-4-4電気高速トランジェント(EFT)(±4kV)
- IEC 61000-4-2 ESD(±4kVの接触放電)
- IEC 61000-4-2 ESD(±8kVの気中放電)
- IEC 61000-4-6伝導耐性(10V/m)
- IEC 61000-4-5サージ(±4kV)
- IEC 61000-4-3放射耐性(クラスA)
- EN55032放射妨害波(クラスB)
- 小型パッケージ40ピン(6mm × 6mm)LFCSP
- 温度範囲
- 工業用:−40°C~+85°C
- 拡張:−40°C~+105°C
ADIN1110は、超低消費電力で単一ポートの10BASE-T1Lトランシーバー設計で、産業用イーサネット・アプリケーション向けに設計され、ロング・リーチ10Mbpsシングル・ペア・イーサネット(SPE)についてIEEE® 802.3cg-2019™イーサネット規格に準拠しています。ADIN1110は、メディア・アクセス制御(MAC)インターフェースを内蔵しており、4線シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介して、様々なホスト・コントローラと直接接続できます。このSPIを使用すると、内蔵MACなしで低消費電力のプロセッサを使用できるため、システム全体の消費電力を最小限に減らすことができます。SPIは、Open Alliance SPIプロトコルまたは汎用SPIプロトコルを使用するように設定できます。
ADIN1110には、設定可能な送信レベル、外付け終端抵抗、独立した送受信ピンがあるため、本質安全用途に適しています。
ADIN1110は、電圧供給監視およびパワーオンリセット(POR)回路を内蔵しており、システム・レベルの堅牢性が向上します。
ADIN1110は、40ピン、6mm × 6mmのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。
アプリケーション
- フィールド機器
- ビル・オートメーションと火災安全
- ファクトリ・オートメーション
- エッジ・センサーとアクチュエータ
- 状態監視とマシン接続性
10BASE-T1Lのソリューション開発を始めてみませんか?
ADIN1110や評価用ボードのサンプルについては、当社の専門家チームまでメールでお問い合わせください。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 8
ビデオ 6
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 6
珍問/難問集 1
Thought Leadership Page 4
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIN1110BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
ADIN1110BCPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
ADIN1110CCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
ADIN1110CCPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 5
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?