ADAR5001

新規設計に推奨

10GHz~40GHz、2ウェイRFスプリッタ/コンバイナ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2ウェイRFスプリッタ/コンバイナ
  • 周波数範囲:10GHz~40GHz
  • 挿入損失(3dB超過):
    • −1dB(10GHz~18GHz)
    • −1.1dB(18GHz~27GHz)
  • リターン・ロス(ポートS1):
    • −15dB(10GHz~18GHz)
    • −12dB(18GHz~27GHz)
  • アイソレーション:
    • −20dB(10GHz~18GHz)
    • −23dB(18GHz~27GHz)
  • 1.460mm × 1.460mm × 0.500mm、ウェハ・レベル・チップスケール・パッケージ(WLCSP)
ADAR5001
10GHz~40GHz、2ウェイRFスプリッタ/コンバイナ
ADAR5001 Functional Block Diagram ADAR5001 Pin Configuration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADAR5001

ADAR5001(10GHz~40GHz、2ウェイRFスプリッタ/コンバイナ)の性能評価

機能と利点

  • 4層Rogers RO 4350B
  • 2.92mmコネクタ
  • マイクロストリップ・パターン
  • スルー、オープン、ショートのキャリブレーション・パス(実装解除)

製品詳細

ADAR5001-EVALZは、厚さ0.254mm(10mil)のRogers 4350Bから製造された銅被覆4層プリント回路基板(PCB)です。中央のコアは予備含浸(プリプレグ)で、裏面には未使用のFR4層があり、これにより公称の厚さは1.574mm(62mil)となります。ADAR5001-EVALZのP1ポート、P2ポート、SUMポートには2.92mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのマイクロストリップRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ボード・トレース損失を校正するために、J6コネクタとJ7コネクタの間にスルー校正パスが提供されます。J5コネクタとJ4コネクタにはオープン・パスとショート・パスが用意されています。コネクタJ4、J5、J6、J7は未実装であるため、キャリブレーション・トレースを使用するには追加する必要があります。スルー・キャリブレーション・パスのパフォーマンスについては、表1と図3を参照してください。

ADAR5001の詳細については、ADAR5001のデータシートを参照してください。ADAR5001-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADAR5001のデータシートも参照してください。

 

EVAL-ADAR5001
ADAR5001(10GHz~40GHz、2ウェイRFスプリッタ/コンバイナ)の性能評価
EVAL-ADAR5001 Board Photo Angle View EVAL-ADAR5001 Board Photo Top View EVAL-ADAR5001 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品