AD7768-1
新規設計に推奨DC 〜 204 kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度 24 ビット ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.32
製品の詳細
- 単一チャンネル低消費電力対応 ADC, プラットフォーム DAQ 設計
- 広帯域幅
- sinc フィルタの帯域幅範囲:DC ~ 204 kHz
- 低リップル FIR(有限インパルス応答)帯域幅範囲:DC ~ 110.8 kHz
- 高精度な AC/DC 性能
- ダイナミック・レンジ: 108.5 dB
- −120 dB THD
- ±1.1 ppm の FSR INL、±30 µV のオフセット・エラー、±30 ppmの FSR ゲイン誤差
- プログラマブル ODR、フィルタ・タイプ、および遅延
- ODR 値 最大 1024 kSPS
- リニア位相デジタル・フィルタ・オプション
- 低リップル FIR フィルタ±0.005 dB の最大通過帯域リップル、DC 〜 102.4 kHz
- 低遅延 sinc5 フィルタ
- 低遅延 sinc3 フィルタ、50Hz/60Hz 除去可能
- プログラマブルFIRフィルタ・オプション
- プログラマブル消費電力および帯域幅
- 高速、最高速度
- 52.224 kHz BW、26.4 mW(sinc5 フィルタ)
- 110.8 kHz BW、36.8 mW(FIR フィルタ)
- 高速、最高速度
- 中間、半分の速度:55.4 kHz BW、19.7 mW(FIR フィルタ)
- 低消費電力、低速:13.9 kHz BW、6.75 mW(FIR フィルタ)
- 電源
- AVDD1 − AVSS = 5.0 V(代表値)
- AVDD2 − AVSS = 2.0 V 〜 5.0 V(代表値)
- アナログ電源は、両電源から駆動できます(真のバイポーラ)
- IOVDD − DGND = 1.8 V 〜 3.3 V(代表値)
- 低消費電源モードは、3.3 V の単電源から駆動できます
- ピン制御または SPI インターフェースを設定可能
- 診断チェック・メカニズムに最適
- 温度、インターフェース CRC、およびメモリ・マップ CRC
- パッケージ:28 ピン、4 mm × 5 mm、LFCSP
- 温度範囲:−40°C ~ +125°C
AD7768-1 は、低消費電力、高性能な Σ-Δ A/D コンバータ(ADC)で、AC 信号と DC 信号の両方を正確に変換するための Σ-Δ 変調器とデジタル・フィルタを実装しています。AD7768-1 は、AD7768( 8 チャンネル、同時サンプリング、Σ-Δ ADC)のシングル・チャンネル・バージョンです。AD7768-1 は、単一の設定可能で再利用可能なデータ・アクイジション(DAQ)フットプリントを提供します。これによって、統合された AC/DC 性能における新たな業界標準を打ち立て、計測器と産業システムの設計者は絶縁型と非絶縁型の両方のアプリケーションのさまざま計測タイプを対象に設計することができます。
AD7768-1 は、256 kSPS での低リップル有限有限インパルス応答(FIR)デジタル・フィルタの使用時に、108.5 dB のダイナミック・レンジに達し、±1.1 ppm 積分非直線性(INL)、±30µ V オフセット誤差、および ±30 ppm ゲイン誤差を備えた110.8 kHz 入力帯域幅(BW)を提供します。
sinc5 フィルタを使用すると最大 500 kHz ナイキスト(204 kHz の −3 dB ポイントをフィルタ)のより広い帯域幅が使用可能で、広い範囲を一目で把握できます。
AD7768-1 では、出力データ・レート(ODR)および消費電力に対して、入力帯域幅を柔軟に設定し、最適化できます。AD7768-1 の柔軟性によって常に変化する入力信号のダイナミック分析が可能となるため、デバイスは汎用の DAQ システムで特に役立ちます。3 つの使用可能な電源モードのいずれかを選択することで、設計者は、消費電力を最小限に抑えながら、必要なノイズ目標値を達成することができます。AD7768-1 の設計は、低消費電力 DC モジュールと高性能な AC 測定モジュールの再利用可能で柔軟なプットフォームになる点でユニークです。
AD7768-1 は、優れた電力効率で、DC 性能と AC 性能の最適なバランスを実現します。次の 3 つの動作モードによって、入力帯域幅と消費電力バジェットのどちらを優先するか決定できます。
- 高速モードは、最大 256 kSPS で、帯域幅が 52.2 kHz、消費電力が 26.4 mW の sinc フィルタ、または最大 256 kSPS で、帯域幅が 110.8 kHz、消費電力が 36.8 mW の FIR フィルタの両方を提供します。
- 中間モードは、最大 128 kSPS で、帯域幅が 55.4 kHz、消費電力が 19.7 mW の FIR フィルタを提供します。
- 低消費電力モードは、最大 32 kSPS で、帯域幅が 13.85 kHz、消費電力が 6.75 mW の FIR フィルタを提供します。
AD7768-1 は、広範なシステム条件を満たす幅広いデジタル・フィルタ処理機能を備えています。フィルタ・オプションによって、周波数のタイトなゲイン誤差での周波数領域測定、線形位相応答条件(ブリック・ウォール・フィルタ)、制御ループ・アプリケーションで使用するための低遅延経路(sinc5 または sinc3)、50 Hz または 60 Hz のいずれかのライン周波数を除去するための sinc3 フィルタを設定する機能をもつ DC 入力の測定などの構成が可能になります。すべてのフィルタが、プログラマブルなデシメーションを提供します。
1.024 MHz sinc5 フィルタ経路は、低リップル FIR フィルタを使用して達成可能な ODR より高い ODR を求めるユーザーに対して用意されています。この経路は、量子化ノイズが制限されています。そのため、制御ループでの遅延を最小限にする必要がある顧客や、外部フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)またはデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)にカスタム・デジタル・フィルタ処理を実装している顧客にとって最適です。
フィルタ・オプションは次のとおりです。
- 低リップル FIR フィルタ、通過帯域リップルは ±0.005 dB 〜 102.4 kHz。
- 低遅延 sinc5 フィルタ、制御ループの応答性を最大化するための最大 1.024 MHz のデータ・レート
- 低遅延 sinc3 フィルタ、フル・プログラマブル、50Hz/60Hz 除去機能
AD7768-1 を使用すると、AD7768-1 内の埋め込みアナログ機能によって、アプリケーション範囲全体の設計負荷が大幅に削減されます。各アナログ入力のプリチャージ・バッファによって、競合する製品に比べ、入力アナログ電流が低減されるため、アナログ入力を駆動するための外付けアンプのタスクが簡素化されます。
リファレンスでのフル・バッファ入力により入力電流が削減されるため、外部リファレンス・デバイス、またはレシオメトリック計測で使用される任意のリファレンス検出抵抗シナリオでのバッファリングで、高インピーダンス入力を提供します。
このデバイスは、5.0 V の AVDD1 − AVSS 電源、2.0 V 〜 5.0 V の AVDD2 − AVSS 電源、および 1.8 V 〜 3.3 V の IOVDD − DGND 電源で動作します。
低消費電源モードでは、AVDD1、AVDD2、および IOVDD 電源は、3.3 V の単電源から駆動できます。
デバイスには、外部リファレンスが必要です。絶対入力リファレンス(REFIN)電圧範囲は、1 V 〜 AVDD1 − AVSSです。
仕様規定された温度範囲は、−40°C 〜 +125°C です。デバイスには 4 mm × 5 mm、28 ピン LFCSP が採用されています。
このデータシートでは、XTAL2/MCLK などの複数機能を持つピンは、全機能を表すピン名で表記するか、あるいは特定の機能のみが該当するところでは MCLK のようにピンの 1 つの機能で表記しています。
アプリケーション
- 計測およびセンサー・タイプの上位セットに対応するためのプラットフォーム ADC
- サウンドと振動、音響、および素材科学の研究開発
- ループ検証における制御とハードウェア
- 予防メンテナンスのための状態監視
- 電子テストおよび計測
- オーディオ・テストおよび電圧と電流の測定
- 臨床的な脳波図(EEG)、筋電図(EMG)、および心電図(ECG)などのバイタル・サイン・モニタリング
- USB、PXI、およびイーサネットベースのモジュラ DAQ
- チャンネル間絶縁モジュラ DAQ 設計
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 7
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7768-1BCPZ | 28-Lead LFCSP (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7768-1BCPZ-RL | 28-Lead LFCSP (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7768-1BCPZ-RL7 | 28-Lead LFCSP (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
AD7768-1BCPZ | 製造中 | |
7 22, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
AD7768-1BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 3
評価用ソフトウェア 1
Precision Toolbox for MATLAB
The Precision Toolbox is an evaluation software, made available in MATLAB, that allows configuring and capturing data with ADI’s precision data converters. To get started evaluating with the Precision Toolbox:
Step 1: Setup the evaluation hardware as described in the hardware setup guide.
Step 2: Install the Precision Toolbox and its dependencies. Refer to the Precision Toolbox wiki.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
-
中間消費電力モード -
高速消費電力モード -
低消費電力モード用
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
AD7768 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、110.8 kHz BW、同時サンプリング、パワー・スケーリング |
オペアンプ(OPアンプ) 4 | ||
ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
LT3092 | 製造中 | プログラム可能な200mA 2端子電流源 |
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
ADP2384 | 新規設計に推奨 | ステップダウンDC-DCレギュレータ、20V、4A、同期型 |
リニア・レギュレータ 2 | ||
ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
差動アンプ 3 | ||
ADA4945-1 | 新規設計に推奨 | 高速で ±0.1 µV/°Cのオフセット・ドリフトの完全差動ADC用ドライバ |
ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
LTC6363 | 最終販売 | 差動アンプ/ADCドライバ・ファミリ、高精度、低消費電力 |
電圧リファレンス 7 | ||
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くIBISモデル 1
設計ツール 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD7768-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める