AD7175-8
新規設計に推奨真のレールtoレール・バッファ付き、24ビット、8/16チャンネル、250 kSPS、Σ-Δ型A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.07
製品の詳細
- 高速で柔軟な出力レート:5 SPS ~ 250 kSPS
- チャンネル・スキャン・データレート:50 kSPS/チャンネル(セトリング時間20 μs)
- 性能仕様
- ノイズ・フリー・ビット数:17.2 @ 250 kSPS
- ノイズ・フリー・ビット数:20.2 @ 2.5 kSPS
- ノイズ・フリー・ビット数:24 @ 20 SPS
- INL:FSRの±1 ppm
- 50 Hzと60 Hzのフィルタ除去比:85 dB @ 50 msセトリング
- 入力チャンネルがユーザー設定可能
- 8完全差動チャンネル又は16シングル・エンド・チャンネル
- クロスポイント・マルチプレクサ
- 2.5 Vリファレンスを内蔵(ドリフト±2 ppm/℃)
- 真のレールtoレールのアナログ入力バッファとリファレンス入力バッファ
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7175-8は低ノイズ、高速セトリング時間のマルチプレクス型8/16(完全差動/擬似差動)チャンネルΣΔ型A/Dコンバータ(ADC)で、狭帯域入力信号を対象としています。データが完全に安定する最大チャンネル・スキャン・データレートは50 kSPS(20 μs)です。出力データレートは5 SPS ~ 250 kSPSの範囲です。
AD7175-8は主なアナログ/デジタル信号処理ブロックを内蔵しており、ユーザーは使用する各アナログ入力チャンネルの個別の構成を設定することができます。各機能はチャンネルごとにユーザー選択可能になっています。アナログ入力と外部リファレンス入力に内蔵されている真のレールtoレール・バッファにより高インピーダンス入力の駆動が容易です。高精度2.5 V、低ドリフト(2 ppm/°C)のバンド・ギャップ・リファレンス(出力バッファ付き)を内蔵し、組込み機能が追加されているので、外付け部品数が削減されます。
デジタル・フィルタにより27.27 SPSの出力データレートで50 Hzおよび60 Hzの同時除去が可能です。ユーザーはアプリケーションの中の各チャンネルの要求に応じて、それぞれ異なるフィルタ・オプションを切り替えることができます。ADCは選択した各チャンネルを通して自動的に切り替えます。さらにデジタル処理機能にはチャンネルごとに調整可能なオフセット調整、ゲイン調整用レジスタがあります。
このデバイスは、電源AVDD1-ADSS=5 VあるいはAVDD1/AVSS=±2.5 Vと電源AVDD2/IOVDD=2 V ~ 5 Vで動作します。規定の動作温度範囲は40°C ~ +105°Cです。AD7175-8は40ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- プロセス・コントロール:PLC/DCSモジュール
温度計測および圧力計測 - 医療および科学技術のマルチチャンネル測定器
- クロマトグラフィ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
情報 1
ビデオ 6
デバイス・ドライバ 4
リファレンス設計 2
サードパーティ・ソリューション 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7175-8BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD7175-8BCPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD7175-8BCPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 5
- EVAL-AD717x-AD411x Mbed Console Code
- Learn how to get started with Mbed
- EVAL-AD717x-AD411x-IIO Code
- AD717x/411x Mbed Console Application
- AD717x / AD411x Console Application
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くシグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く