AD4630-24
新規設計に推奨24ビット、2MSPSデュアル・チャンネルSAR ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.12
製品の詳細
- 高性能
- スループット:2MSPS(AD4630-24)または500kSPS(AD4632-24)/チャンネル(最大値)
- INL:最大±0.9ppm(−40°C~+125°C)
- S/N比:105.7dB(代表値)
- THD:−127dB(代表値)
- NSD:−166dBFS/Hz(代表値)
- 低消費電力
- チャンネルあたり15mW(2MSPS時)
- チャンネルあたり5mW(500kSPS時)
- チャンネルあたり1.5mW(10kSPS時)
- Easy Drive機能によりシステムの複雑さを低減
- DC入力向けに0.6μAの低入力電流(2MSPS時)
- 広いコモンモード入力範囲:−(1/128)× VREF~+(129/128) × VREF
- 柔軟な外部リファレンス電圧範囲:4.096V~5V
- 2μFバイパス・コンデンサを使用する正確な内蔵リファレンス・バッファ
- プログラマブルなブロック平均化フィルタによる216までのデシメーション
- 30ビットまでの拡張サンプル分解能
- オーバーレンジ・ビット/同期ビット
- FlexiモードのSPIデジタル・インターフェース
- チャンネルあたり1、2、または4SDOレーンで低速なSCKを実現
- エコー・クロック・モードによりデジタル・アイソレータの使用方法を簡素化
- 1.2V~1.8Vロジックに互換
- 7 mm × 7 mm、64ボールのCSP_BGAパッケージに内部電源とリファレンス・コンデンサを搭載し、システムフットプリントの削減に貢献
AD4630-24/AD4632-24は、2チャンネル、同時サンプリング、Easy Drive™、2MSPSまたは500kSPS逐次比較レジスタ(SAR)を備えたA/Dコンバータ(ADC)です。最大±0.9ppm INLと24ビットのノー・ミス・コードが確保されるAD4630-24/AD4632-24は、−40°C~+125°Cの範囲で優れた精度を発揮します。データシートの図1は、AD4630-24/AD4632-24の機能アーキテクチャを示しています。
内蔵の低ドリフト、高精度リファレンス・バッファによって、電圧リファレンスを他のシステム回路と簡単に共有できます。AD4630-24/AD4632-24は、5Vのリファレンス電圧を使用して106dB(代表値)のダイナミック・レンジを実現します。低ノイズ・フロアのため、シグナル・チェーンに必要なゲインと電力を低減できます。ブロック平均化フィルタとプログラマブルなデシメーション・レシオによって、ダイナミック・レンジを最大153dBに向上できます。差動入力とコモンモードの範囲が広く、飽和が発生することなく入力において全電圧リファレンス(±VREF)範囲を使用できるため、シグナル・コンディショニングの条件とシステム・キャリブレーションが簡素化します。Easy Driveアナログ入力のセトリングが改善され、AD4630-24/AD4632-24との互換性を備えたアナログ・フロント・エンド部品の選択肢が広がりました。シングル・エンド信号と差動信号の両方をサポートしています。
汎用Flexi-SPIシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)により、ホスト・プロセッサとADCを容易に統合できます。広いデータ・クロック・ウィンドウ、複数のSDOレーン、オプションのデュアル・データ・レート(DDR)でのデータ・クロックを通じて、2MSPSまたは500kSPSのサンプル・レートで動作しながらシリアル・クロックを10MHzにまで下げることができます。エコー・クロック・モードとADCホスト・クロック・モードでは、タイミング条件が緩和され、デジタル・アイソレータの使用方法が簡素化されます。
64ボールのCSPボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)であるAD4630-24/AD4632-24は、重要な電源とリファレンス・バイパス・コンデンサをすべて内蔵しており、フットプリントの縮小、システムの部品点数の削減、ボード・レイアウトに対する感度の低減を図ることができます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- デジタル制御ループ
- 医療用計測機器
- 地震計測
- 半導体製造
- 科学計測
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
ビデオ 4
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4630-24BBCZ | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.72 mm) | ||
AD4630-24BBCZ-RL | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.72 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
コード例 1
FPGA/HDL 1
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 2
Precision Toolbox for MATLAB
The Precision Toolbox is an evaluation software, made available in MATLAB, that allows configuring and capturing data with ADI’s precision data converters. To get started evaluating with the Precision Toolbox:
Step 1: Setup the evaluation hardware as described in the hardware setup guide.
Step 2: Install the Precision Toolbox and its dependencies. Refer to the Precision Toolbox wiki.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- AD4630-24 - Precision A/D Converters
- LTC6373/LTC6655/ADG5421F Demo Circuit - Low Latency Programmable Gain Measurement for AD4630-24
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4630-16
- AD4630-24
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くシグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD4630-24に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める