AD4115

新規設計に推奨

単電源、マルチチャンネル、125kSPS、24ビット、±10V入力付きシグマ・デルタ(Σ-Δ)ADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 内蔵AFE付き24ビットADC
    • 高速かつ柔軟な出力レート:2.5SPS~125kSPS
    • チャンネル・スキャン・データ・レート:24,845SPS/チャンネル(セトリング時間40.25μs)
    • 50Hzと60Hzの同相除去:チャンネルあたり20SPSで85dB
  • ±10V入力:差動(8つ)、シングル・エンド(16)
    • VINピン絶対最大定格:±65V
    • 入力ピン絶対電圧:最大±20V
    • 最小インピーダンス:1MΩ
  • 2.5Vのリファレンスを内蔵
    • 初期精度:25°Cで±0.12%、ドリフト:±5ppm/°C(代表値)
  • 内部または外部クロック
  • 電源
    • AVDD = 4.5V~5.5V
    • IOVDD = 2V~5.5V
    • 合計消費電流:AVDD + IOVDD(IDD)= 10.4mA
  • 温度範囲:-40°C~+105°C
  • 3線式または4線式のシリアル・デジタル・インターフェース(シュミット・トリガ付きSCLK)
    • SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP互換
AD4115
単電源、マルチチャンネル、125kSPS、24ビット、±10V入力付きシグマ・デルタ(Σ-Δ)ADC
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
IBISモデル 1

設計ツール 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD4115

機能と利点

  • AD4115用のフル機能評価用ボード
  • 制御およびデータ分析(時間領域)用PCソフトウェア

製品詳細

EVAL-AD4115SDZは、AD4115のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。AD4115は、24ビット、125kSPS、Σ-ΔのA/Dコンバータ(ADC)で、±10Vの入力電圧範囲(16のシングルエンド・チャンネルまたは8つの完全差動チャンネル)で動作します。すべてのチャンネルには、オンボードの過電圧と過電流の保護が備わっています。

EVAL-AD4115SDZには、電圧リファレンス、電源、およびデータ絶縁が含まれており、アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ハードウェアに接続できます。SDPボードは、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポート経由でPCに接続でき、PCのUSBポートからEVAL-AD4115SDZに電力を供給できます。

AD411x Eval+評価用ソフトウェアは、AD4115の機能を設定し、ADC性能評価のために、DC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。

AD4115のすべての仕様は、AD4115のデータシートに記載されています。EVAL-AD4115SDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-AD4115

最新のディスカッション

最近表示した製品